PSK APS7004IOL - Basınç sensörü
2700710

Ekran, G1/4 I proses bağlantısı, IO-Link iletişim özelliklerine sahip basınç anahtarı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları






Avantajlarınız

Ölçüm aralığı: -1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1 (COM2 slave, 38.4 kbaud)
Süreç bağlantısı: G1/4 I
Ters polarite koruması, aşırı gerilim koruması
IO-Link haberleşme
100 milyonun üzerinde çevrim için tasarlanmış aşırı yük korumalı seramik ölçüm hücresi
IO-Link aracılığıyla parametre belirleme, arıza teşhisi ve proses değeri izleme
Programlanabilir fonksiyon
4 karakterli alfa sayısal ekran