UHV -TP2 - Ayırma plakası
UHV -TP2
-
Ayırma plakası
2130415
Ayırma plakası, genişlik: 2 mm, yükseklik: 68,3 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Ayırma plakası
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Yalıtım malzemesi
PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması
-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)
geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)
geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)
geçti
Ölçüler
Genişlik
2 mm
Yükseklik
68,3 mm
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
2130415
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1ZWX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918053147
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
24,34 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
22,98 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
IN