TP-BK/MBK - Ayırma plakası
TP-BK/MBK
-
Ayırma plakası
0801791
Ayırma plakası, genişlik: 2 mm, yükseklik: 42 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Ayırma plakası
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ölçüler
Genişlik
2 mm
Yükseklik
42 mm
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 85 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 55 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Ticari Veriler
Ürün numarası
0801791
Ambalaj birimi
10 pc
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918006709
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
7,44 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
7,4 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ETIM
ETIM 9.0
EC000886