Ayırma plakası, genişlik: 2,5 mm, yükseklik: 55,3 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Ayırma plakası
Genişlik
2,5 mm
Yükseklik
55,3 mm
Renk
gri
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ürün numarası
0711894
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE4
Ürün Kodu
BE4Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918953911
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
5,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
5,06 g
Gümrük tarife no
39269097
Menşe ülke
NL
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
(Muafiyet Yok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.