CB E1 24DC/1A SI-R P
-
Elektronik devre kesici
2905799
Elektronik devre kesici, 1-kut., aktif akım sınırlaması, ters durum çıkışı ve kontrol girişi, taban elemanı için fiş.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Aygıt devre kesicileri |
| Ürün gamı | CB E |
| Tasarım | Erkek |
| Kutup sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Tekli düzenleme ile maksimum akım | 1 A |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 24 V DC |
| 18 V DC ... 30 V DC | |
| Nominal akım IN | 1 A |
| Nominal İzolasyon gerilimi Vi | 30 V (Yük devresi) |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Kapama yöntemi | E (elektronik) |
| Gerekli yedek sigorta | gerekli değil, entegre failsafe elemanı |
| Dielektrik dayanım | maks. 30 V DC (Yük devresi) |
| Aktif akım sınırlaması | tip. 1.25 x IN |
| Sigorta | elektronik |
| Kapalı-devre akım I0 | tip. 8 mA (Açık olduğu zaman) |
| tip. 11 mA (Durum çıkışı ile) | |
| Güç kaybı | 0,4 W (Nominal çalışma) |
| Sıcaklık azalması | 1 A (50 °C'de) |
| Gerilim düşümü | 140 mV (IN'de) |
| Arıza emniyetli eleman | 2 A DC |
| Kontak tipi | elektriksel izolasyonsuz |
| Yük devresi | |
| Kapanma süresi | 800 ms (bkz. akım-zaman karakteristik eğrisi) |
| Düşük gerilim kesme | < 14 V (tip. KAPALI) |
| > 17 V (tip AÇIK) | |
| Maks. kapasitif yük | 20000 µF |
| Kapama gecikmesi | tip. 2 ms |
| Yardımcı kontak | |
| Kontak türü | Pozitif anahtarlamalı sinyal çıkışı |
| Sıfırla | |
| Giriş gerilim aralığı | 7 V DC ... 30 V DC (Düşen kenarlı reset) |
| Akım tüketimi | tip. 2,6 mA (24 V DC için) |
| Darbe uzunluğu | min. 20 ms |
| Gerilim | < 3 V DC (Düşük durumu) |
| > 8 V DC (Yüksek konum) | |
| Durum çıkışı | |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış akımı | maks. 0,2 A (Kısa devreye dayanıklı) |
| Bağlantı yöntemi | geçmeli |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,3 mm |
| Yükseklik | 45 mm |
| Derinlik | 52 mm |
| Komple modül genişliği | 12,3 mm |
| Komple modül yüksekliği | 90 mm |
| Komple modül derinliği | 77,3 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP30 (Tahrik alanı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 50 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Nem testi | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Titreşim (çalışma) | 3g (IEC 60068-2-6'ya uygun, Test Fc) |
| UL onayı | |
| Tanımlama | UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| Gemi inşa onayı | |
| Tanımlama | DNV GL |
| Standart tanımlama | EMV |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
| Not | Parazit emisyonu |
| Standart tanımlama | EMV |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
| Not | Parazite dayanım |
| Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
| Ürün numarası | 2905799 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA134 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356997522 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 34,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 34,9 g |
| Gümrük tarife no | 85362010 |
| Menşe ülke | DE |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018