VAL-MS 385/80/3+0
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2921093
4 telli besleme sistemleri için (L1, L2, L3, PEN) tip 2 aşırı gerilim arestörü, fiş mandalı üzerinde.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Aşırı gerilim arestörü |
| Ürün gamı | VALVETRAB MS |
| IEC kategorisi | II |
| T2 | |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | TN-C |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| Port sayısı | One |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 15 ... 2 |
| Bağlantı yöntemi | Çatal kablo pabucu |
| İletken kesiti, çok damarlı | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 53,4 mm |
| Yükseklik | 89,8 mm |
| Derinlik | 77,5 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Yatay pin aralığı | 3 Birim |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Malzemenin CTI değeri | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA 6.6/PBT |
| Malzeme grubu | I |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| PBT |
| Koruma hatları | L-PEN |
| Hareket yönü | 3L-PEN |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 385 V AC |
| Nominal yük akımı IL | 80 A |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1800 µA |
| Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 690 mVA |
| Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 40 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 80 kA |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, şarj | 1,25 As |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, spesifik enerji | 1,56 kJ/Ω |
| Darbe deşarj akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 2,5 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 200 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 7,5 kA |
| Kısa devre stabilitesi ISCCR | 25 kA |
| Koruma seviyesi Up | ≤ 2 kV |
| Artık gerilim Ures | ≤ 2 kV (In'de) |
| ≤ 1,3 kV (10 kA'de) | |
| ≤ 1,2 kV (5 kA'de) | |
| ≤ 1,15 kV (3 kA'de) | |
| UT'de TOV davranışı | 480 V AC (5 sn / dayanma modu) |
| 457 V AC (120 min / dayanma modu) | |
| Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
| V tipi geçiş kablajlı maks. ön sigorta | 80 A (gG - 16 mm²) |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 250 A (gG) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (sadece tüm terminal uçları kullanıldığında) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Darbe (çalışma) | 30g (Yarı sinüs eğrisi / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Titreşim (çalışma) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL spesifikasyonları | |
| Maksimum Sürekli Çalışma Gerilimi MCOV (L-L) | 385 V AC |
| Maksimum sürekli çalışma gerilimi MCOV (L-G) | 385 V AC |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-L) | 20 kA |
| Nominal darbe deşarj akımı In (L-G) | 20 kA |
| Koruma hatları | L-L |
| L-G | |
| Nominal gerilim | 240 V AC |
| Güç dağıtım sistemi | Delta |
| Nominal frekans | 50/60 Hz |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-L) | 3860 V |
| Ölçülen sınır gerilimi MLV (L-G) | 2710 V |
| SPD Tipi | 4CA |
| UL bağlantı verileri | |
| Sıkma torku | 30 lbf-in. |
| Kablo kesiti AWG | 10 ... 2 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-11 |
| Not | 2011 |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-11 |
| Not | 2012 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2921093 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CL1 |
| Ürün Kodu | CL1322 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356290852 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 480,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 480,9 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018