SYS-SET/3+1/T2/690
-
Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazı
2880367
IT sistemde 500 V AC ve 690 V AC için tip 2 aşırı gerilim koruma kombinasyonu (nötr iletkensiz)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Aşırı gerilim arestörü |
| IEC kategorisi | II |
| EN tip | T2 |
| IEC güç kaynağı sistemi | IT |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, ikaz kontağı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nominal gerilim UN | 690 V AC |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı |
| Anahtarlama işlevi | Enversör kontak |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V AC |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 125 V DC |
| Maks. işletme akımı Imax | 1 A AC (endüktif) |
| 1 A AC (omik) | |
| 30 mA DC (endüktif) | |
| 200 mA DC (omik) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı klemens |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku, min | 4,5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 14,5 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| İkaz kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M2 |
| Sıkma torku, min | 0,25 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 70,8 mm |
| Yükseklik | 96,8 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| Yatay pin aralığı | 4 HP |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Hareket yönü | 3L-PE |
| Nominal frekans fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimum sürekli gerilim UC (L-PE) | 750 V AC |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 0,25 mA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (L-PE) | 15 kA |
| Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs (L-PE) | 30 kA |
| Koruma seviyesi Up (L-PE) | ≤ 5,6 kV |
| Tepki süresi tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Toplam darbe akımı (8/20) µs | 15 kA |
| Paralel kablajlı maks. ön sigorta | 125 A (gL) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2880367 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | 07 |
| Ürün Kodu | CL1222 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356048835 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 561,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 513,22 g |
| Gümrük tarife no | 85363030 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018