LUMGATE MCU
-
Aydınlatma birimi kontrol ünitesi
1357190
277 2DI/DOR/1AO'nun ana PCB'sinin dekuplajı.
277 2DI/DOR/1AO'nun ana PCB'sinin dekuplajı.
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Gateway'ler/proxy'ler |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Modül | |
| ID kod (des.) | 51 |
| ID kod (hex) | 33 |
| Giriş adres alanı | 16 Bit |
| Çıkış adres alanı | 16 Bit |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı sistemi | Dalga lehimleme kontaklar |
| Besleme gerilimi | maks. 5 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 4,5 V DC ... 5,5 V DC -10 % ... +10 % |
| Akım tüketimi | maks. 130 mA |
| Güç tüketimi | 0,65 W |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş sayısı | 2 (Open Collector) |
| Bağlantı yöntemi | Dalga lehimleme kontaklar |
| Analog: | |
| Çıkış ismi | Analog çıkış |
| Çıkış sayısı | 1 |
| D/A dönüştürücü çözünürlüğü | 8 Bit |
| Akım çıkış sinyali | 2 mA |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Çıkış gerilimi | 5 V DC |
| Çıkış akımı | 100 mA |
| İletim hızı | 500 kBaud |
| Genişlik | 64,5 mm |
| Yükseklik | 32 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 65 °C |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 hPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 90 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| 5 % ... 95 % (EN 60068-2-78:2013'e göre 45°C'ye kadar) | |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 90 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Ürün numarası | 1357190 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | DRE |
| Ürün Kodu | DREDIA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151684570 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 38,23 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 500 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
| ETIM 9.0 | EC000533 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c13ad9d5-d90e-4cd5-9049-84870d7b7133 |