VFC-PT/FLK14
-
Sonlandırma kartı
1278799
VARIOFACE Front Connect, Push-in ön bağlantılı 1:1 IDC/FLK sonlandırma kartı, Kutup sayısı: 14, toplam genişlik: 19 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Ürün gamı | VARIOFACE Front Connect |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 1 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kontrol seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 |
| DIN 41651 | |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 14 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Kutup sayısı | 16 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 18,9 mm |
| Yükseklik | 127,2 mm |
| Derinlik | 55 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Rakım | ≤ 3000 m |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Tanımlama | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 1278799 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2171 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151475567 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 70,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 91 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
Uyumlu Ürünler
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kablo 2295059
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kablo 2295046
-
SK 2,8 WH:REEL - Etiket şeridi 0805205
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kablo 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kablo 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kablo 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kablo 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kablo 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kablo 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kablo 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kablo 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kablo 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kablo 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kablo 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kablo 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kablo 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kablo 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kablo 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kablo 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kablo 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kablo 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kablo 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kablo 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kablo 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kablo 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kablo 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kablo 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kablo 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kablo 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kablo 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kablo 2299013
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/... - Kablo 2305732
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 50 - Kablo 2305761
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 - Kablo 2305253
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 - Kablo 2305266
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 - Kablo 2305279
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 - Kablo 2305282
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 - Kablo 2305295
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 - Kablo 2305774
-
CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - Kablo 2305787
Avantajlarınız
Önden bağlantı teknolojisine sahip Push-in klemensler sayesinde hızlı, temiz ve hatasız kablolama
19 mm kurulum genişliğine sahip yenilikçi tasarım sayesinde geleneksel çözümlere kıyasla kontrol panosunda %60 'a kadar daha az alan gerekir
Phoenix Contact'ın geniş sistem kablolama ürün gamı ile uzak IO için Tak ve Çalıştır bağlantısı ve alan seviyesi
Yüksek esneklik ve ince tasarım sayesinde dağıtılmış I/O cihazlarınız için optimum destek
Modern uzak IO sistemleriyle optik ve dokunsal olarak uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018