VFC-PT/D15SUB/M
-
Sonlandırma kartı
1278800
VARIOFACE Front Connect, Push-in ön bağlantılı ve D-SUB pin dizili 1:1 D-SUB D-SUB sonlandırma kartı, kutup sayısı: 15, toplam genişlik: 19 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Ürün gamı | VARIOFACE Front Connect |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 2 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 63 V |
| Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kontrol seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 15 |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Kutup sayısı | 16 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 18,9 mm |
| Yükseklik | 127,2 mm |
| Derinlik | 46,85 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (≤ 2000 m) |
| -40 °C ... 63 °C (2001 m - 3000 m) | |
| Rakım | ≤ 3000 m |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010-2-201 |
| CSA, USA/Canada | |
| Tanımlama | CSA C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 1278800 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK2172 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151475758 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 72,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 91 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
Uyumlu Ürünler
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kablo 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kablo 2302421
-
SK 2,8 WH:REEL - Etiket şeridi 0805205
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kablo 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kablo 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kablo 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kablo 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kablo 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kablo 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kablo 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kablo 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kablo 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kablo 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kablo 1075565
-
CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kablo 2305444
-
CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kablo 2305457
-
CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kablo 2305460
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kablo 1066597
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kablo 1066598
-
CABLE-D15SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kablo 1066599
-
CABLE-D15SUB-B-B-HF-S/... - Kablo 1075566
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kablo 2926085
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kablo 2926098
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kablo 2926108
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kablo 2926111
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kablo 2926124
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kablo 2926137
-
CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kablo 2926140
-
CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - Kablo 2900905
Avantajlarınız
Önden bağlantı teknolojisine sahip Push-in klemensler sayesinde hızlı, temiz ve hatasız kablolama
19 mm kurulum genişliğine sahip yenilikçi tasarım sayesinde geleneksel çözümlere kıyasla kontrol panosunda %60 'a kadar daha az alan gerekir
Phoenix Contact'ın geniş sistem kablolama ürün gamı ile uzak IO için Tak ve Çalıştır bağlantısı ve alan seviyesi
Yüksek esneklik ve ince tasarım sayesinde dağıtılmış I/O cihazlarınız için optimum destek
Modern uzak IO sistemleriyle optik ve dokunsal olarak uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018