FLKM-D50 SUB/B
-
Sonlandırma kartı
2281225
VARIOFACE modülü, vida bağlantılı ve D-Subminyatür soket dizili, NS 35/7,5 veya NS 32 üzerine montaj için, 50 kutuplu
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| Kutup sayısı | 50 |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzin verilen maks. çalışma gerilimi | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| İzin verilen maks. akım | 2,5 A (kanal başına) |
| İzin verilen maks. toplam akım | 90 A (TA = 50°C) |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 125 V |
| Nominal darbe gerilimi | 1,2 kV |
| Saha seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
| Kutup sayısı | 50 |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 112,5 mm |
| Yükseklik | 58,5 mm |
| Derinlik | 77 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | Poliamid PA, takviyesiz |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Bir SELV/PELV gerilimi (≤ 25 V AC veya 60 V DC) kullanılıyorken ilave şok koruması gerekmez. |
| Çalışma durumu | Destek rayı yönündeki komşu modüllere karşı çıkış tarafında en az bir fonksiyonel yalıtım gerekliliği karşılanır. Eğer uygulama daha yüksek seviyede yalıtım (temel yalıtım veya güçlendirilmiş yalıtım) gerektiriyorsa, bunun uygun önlemler (ör. ayırma plakaları) aracılığıyla devreye alınması gerekir. |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2281225 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK2182 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918054656 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 241,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 241,2 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
Uyumlu Ürünler
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kablo 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kablo 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kablo 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kablo 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kablo 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kablo 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kablo 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kablo 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kablo 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kablo 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kablo 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kablo 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kablo 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kablo 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kablo 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kablo 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kablo 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kablo 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kablo 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Kablo 2900913
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018