FLK-D37 SUB/B
-
Sonlandırma kartı
2283663
VARIOFACE modülü, vida bağlantılı ve D-Subminyatür dişi konnektörlü, NS 32 veya NS 35/7.5 üzerine montaj için, 37 kutuplu (her kanal için ayrı test soketi)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Ürün gamı | VARIOFACE |
| Kutup sayısı | 37 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | 125 V AC |
| Branş başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2,5 A |
| Tüm branşların maks. toplam akımı | 55 A |
| Saha seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Not | her bir kanal için ayrı test soketi |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB soket dizisi |
| Kutup sayısı | 37 |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 96 mm |
| Yükseklik | 51,6 mm |
| Derinlik | 51,2 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | Poliamid 6 yeşil |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2283663 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 08 |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 146,84 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kablo 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kablo 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kablo 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kablo 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kablo 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kablo 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kablo 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kablo 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kablo 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kablo 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kablo 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kablo 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kablo 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kablo 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kablo 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kablo 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kablo 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kablo 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kablo 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kablo 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kablo 2900912
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018