Smart Managed Compact Switch (SMCS), RJ45 biçiminde sekiz Gigabit Ethernet portlu endüstriyel uygulamalar için uygundur.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Sekiz RJ45 10/100/1000 Mbps Ethernet Portlu Akıllı Yönetilebilir Kompakt Switch.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 128 mm |
| Yükseklik | 110 mm |
| Derinlik | 69 mm |
| Renk | gri alüminyum |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Sinyal LED'leri | Besleme gerilimi, veri iletimi, hata, link, etkinlik |
| Kanal sayısı | 8 (RJ45 port) |
| Seri (RS-232) | |
| Bağlantı yöntemi | RS-232-C, 6-kutuplu MINI-DIN dişi konnektör (PS/2) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Managed Switch SMCS |
| Tasarım | Blok tasarım |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (VDE 0106) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
| MAC adres tablosu | 4000 |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 600 mA |
| PROFINET uyum sınıfı | Conformance Class B |
| PROFINET cihaz işlevi | PROFINET cihazı |
| Fast Startup | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı ve değiştirilebilir Aktivite/Hız/Dupleks) |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir switch, IEEE 802.3'e uygun, IEEE 802.1 P TCP/IP protokolü ile uyumlu 4 öncelik sınıfı, BootP kapasiteli, port mirroring, entegre web server fonksiyonu, multicast filtreleme, IGMP snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Cihaz, Medya Yedekleme Protokolü (MRP). |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Seri arabirim (V.24) | |
| Arıza teşhis fonksiyonları | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Filtre fonksiyonları | Quality of Service (4 öncelik sınıfı) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 grup) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Yedekleme | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Süre senkronizasyonu | SNTP |
| İlave fonksiyonlar | BootP |
| DHCP-Client | |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Link layer discovery protocol (LLDP) | Protokol 802.2'ye göre |
| Akım tüketimi | 600 mA |
| Lokal diyagnostikler | US1/2 Besleme gerilimi US1, US2 yeşil LED |
| FAIL Div. Kırmızı LED | |
| LINK Link durumu yeşil LED | |
| ACT/MODE Telegram alış/veriş yeşil LED | |
| SPD/MODE Veri iletim hızı LED yeşil/turuncu | |
| FD/MODE Duplex modu yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 14,4 W |
| Test bölümü | 500 V DC 1 dk |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 32 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 450 mA (US = 24 V DC'de) |
| Akım tüketimi | 600 mA |
| Fonksiyon | |
| Sinyal kontağı kontrol gerilimi | 24 V (tipik olarak) |
| Sinyal kontağı kontrol akımı | 600 mA |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya uygun: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (Ortalama deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | Evet |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter A |
| IEC 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) Kriter A | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 +A11 |
| Sistem gereksinimleri | |
| Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı ve değiştirilebilir Aktivite/Hız/Dupleks) |
| Ürün numarası | 2891123 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356149679 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 835,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 650 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL MEM PLUG - Konfigürasyon belleği 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigürasyon belleği 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch kablosu 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch kablosu 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch kablosu 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch kablosu 2891576
-
IPASSIGN - Yazılım 2701094
Avantajlarınız
RSTP
SNMP
VLANs
MRP (istemci ve yönetici)
Web tabanlı yönetim, SNMP
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018