FL SWITCH SFN... Standart fonksiyonlu Factoryline serisi switch'ler Ethernet ağının saha seviyesine genişlemesinde hızlı ve ekonomik bir seçenek sunar. İnce gövde tasarımı kumanda panoları ve bağlantı kutularında üniversal uzaktan kumandaya uygun olarak kullanılabilmelerini sağlar.
FL SWITCH SFN...-PN switch'ler PROFINET PTCP-Delay trafiğini bloke eden multicast filtreye sahiptir.
Anahtarlama özellikleri
- Çoklu adresleme fonksiyonu
Switch'in kendisi data telegramlarındaki kaynak adreslerini değerlendirerek porta bağlı cihazların adreslerini öğrenir. Sadece adresi bilinmeyen, bu portun kaynak adresine sahip veya hedef adres alanında multicast/broadcast adresli paketler ilgili port üzerinden iletilir. 2048 MAC adresi saklanabilir.
- Servis kalitesi
Yoğun trafik varsa 4 - 7 arası 802.1Q öncelik seviyeli ve IPv4 "Type of Service Precedence" değeri bir veya daha fazla olan paketler yüksek öncelikli kabul edilir ve 0 - 3 arası 802.1Q öncelik seviyeli veya IPv4 "Type of Service Precedence" değeri 0 ve 3 arasındaki paketlerden önce işlenir.
- Multicast filtreleme
Multicast filtre 01-80-C2-00-00-02 ila 01-80-C2-00-00-0F aralığında nihai MAC adresli çerçeveleri filtreleyerek PROFINET PTCP gecikme trafiğini bloke eder. Filtre LLDP trafiğini bloke eder çünkü PTCP-Gecikmesi aynı MAC adresini kullanır (01-80-C2-00-00-0E).
- Güvenlik
Düşük maliyet, lo karmaşık güvenlik (opsiyonel) elemanları erişimi sınırlar.
- Kablaj
Güç bağlantısı sökülebilir COMBICON konnektörüyle yapılır. US +24 V DC ve GND 0 V DC'dir. FE ayrı bir vidadır.
FL SWITCH SFN 5TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2891151
Ethernet switch, beş TP RJ45 port, 10 veya 100 Mbps (RJ 45) veri iletim hızını otomatik algılama, autocrossing fonksiyonu. Multicast filtre PROFINET PTCP gecikme trafiğini bloke eder
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Servis Kalitesi (QoS) öncelikli mesajlar
Multicast filtre PROFINET PTCP gecikme trafiğini bloke eder
RJ45 portları 10/100 Mbps iletim hızını destekler
LED'li yerel tanı göstergeleri
Anahtar kablo kilitleme ve port engelleme sunuyor
Otomatik müzakere ve autocrossing algılama tesisatı ve kurulumu kolaylaştırır