PSD-S AS BULB 5W - Akkor lamba
PSD-S AS BULB 5W
-
Akkor lamba
2700142
Ampul, 5 W, 24 V, BA15d taban
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Lamba
Ürün gamı
PSD-S
Tasarım
Tüp şeklinde
Taban
B15d (bayonet)
Elektriksel özellikler
Genel
Giriş gerilimi
24 V
Akım tüketimi
tip. 11 mA
Işık kaynağı, güç
5 W
Ölçüler
Yükseklik
42 mm
Çap
16 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
beyaz
Malzeme
Taban: BA15d
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-30 °C ... 60 °C
Montaj
Montaj konumu
herhangibir
Ticari Veriler
Ürün numarası
2700142
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRL
Ürün Kodu
DRL11Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356491341
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
7,9 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
7,9 g
Gümrük tarife no
85392998
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27110631
ETIM
ETIM 9.0
EC000399
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151500