Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır.
Ürün tipi
Röle Modülü
Uyumlu komponentler
Solid-state röle, OPTO 22 Jenerasyon 4
Komponentlerle birlikte
hayır
İzolasyon karakteristikleri
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik sınıfı
2
Nominal giriş gerilimi UN
24 V DC
Giriş gerilim aralığı
30 V DC
UN'de tipik giriş akımı
Montaja yöneliktir
Çalışma gerilimi göstergesi
Yeşil LED
Uyumlu komponentler
Solid-state röle, OPTO 22 Jenerasyon 4
Anahtarlama
Maksimum anahtarlama gerilimi
250 V AC/DC
Sürekli sınır akımı
6 A
Çalışma gerilimi göstergesi
Yeşil LED
Yassı şerit kablo bağlantısı
Bağlantı yöntemi
Yassı şerit kablo plug-in konnektör, IEC 60603-13 ile uyumlu