VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Pil
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT
-
Pil
1670571
VL3 BPC/PPC için gerçek zamanlı saat pili - yedek parça
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Güç depolama
Pil gerilimi
3 V (nominal)
Pil kapasitesi
200 mAh (nominal)
Akü teknolojisi
Lityum
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Pil
Ölçüler
Yükseklik
3,2 mm
Çap
20 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1670571
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
DRB
Ürün Kodu
DRBAAZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4067923218871
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
6 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
5 g
Gümrük tarife no
85065010
Menşe ülke
ID
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
Onaylar
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: E238705
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 238705
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 238705
cUL Listed
Onay kimliği: E196811
UL onaylı
Onay kimliği: E196811
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Uygun Değil
(elektrikli ve elektronik ekipman yok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS: 110-71-4)
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı