Klemensi yerleştirmek için
SOCKET-LLH 25/ 3
-
Aksesuarlar
1709116
Muhafaza alt kısmı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Montaj malzemeleri |
| Ürün gamı | Aksesuarlar |
| Ürün grubu | COMBICON Terminals Special |
| Kutup sayısı | 3 |
| Pin aralığı | 0 mm |
| Özellikler | |
| Nominal akım IN | 90 A |
| Nominal gerilim UN | 1000 V |
| Kontak direnci | 0,25 mΩ |
| Nominal gerilim (III/3) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
| Nominal gerilim (III/2) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
| Anma gerilimi (II/2) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
| Boyutlu çizim |
|
| Pin aralığı | 13 mm |
| Genişlik [g] | 43,6 mm |
| Yükseklik [y] | 20 mm |
| Uzunluk [l] | 37,1 mm |
| Malzeme verisi - kontak | |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Yüzey özellikleri | sıcak daldırmalı kalay kaplı |
| Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (4 µm - 8 µm Sn) |
| Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (4 µm - 8 µm Sn) |
| Malzeme verisi - muhafaza | |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
| Malzeme verileri - işletim elemanı | |
| Yalıtım malzemesi | PA GF |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Bağlantı 1 | |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| Bağlantı 2 | |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| Yalıtım malzemesi | PA GF |
| Termal test | Test grubu C | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Test edilen kutup sayısı | 3 |
| İzolasyon direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
| Sıcaklık çevrimleri | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
| Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 8 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/3) | 12,5 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 8 mm |
| minimum krepaj mesafesi (III/2) | 8 mm |
| Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 1000 V |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
| minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 5,5 mm |
| minimum krepaj mesafesi (II/2) | 5,5 mm |
| İletken bağlantısı | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tekrarlanan takma ve çıkarma | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çekme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 2,5 mm² / yüksüklü çok telli / > 50 N |
| 25 mm² / yüksüklü çok telli / > 135 N | |
| Sökme ve takma kuvvetleri | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çevrim sayısı | 1 |
| Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 43 N |
| İnskripsiyonların direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Polarizasyon ve kodlama | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Gözle muayene | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boyut incelemesi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Dayanım testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 9,8 kV |
| Kontak direnci R1 | 0,25 mΩ |
| Kontak direnci R2 | 0,3 mΩ |
| Takma/sökme çevrimi | 1 |
| Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
| İklim testi | |
| Spesifikasyon | ISO 6988:1985-02 |
| Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
| Isıl stres | 100 °C/168 h |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | 4,26 kV |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 5 s |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Ürün numarası | 1709116 |
| Ambalaj birimi | 48 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AAR |
| Ürün Kodu | AARZZA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626045238 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,033 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 10,1 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kapasitörlere kolay bağlantı için direkt geçmeli blok olarak tasarlanmıştır
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018