PACT RCP-4000A-UIRO-D190
-
Akım trafosu
2906233
Güç raylarında ve güç hatlarında AC akım ölçümü için vidalı bağlantı teknolojisine ve 600 mm uzunluğunda/190 mm çapında bir Rogowski bobinine sahip 4-yollu bir sinyal çeviriciden oluşan set.
Sinyal çevirici çıkış tarafında 8 farklı standart sinyalin çıkışını yapar ve bir şalterleme çıkışına sahiptir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Current transformer |
| Ürün gamı | Rogowski bobini ve 4-yollu sinyal koşullayıcı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon | IEC 61010-1'e göre takviyeli izolasyon |
| Tipik ölçüm hatası | < 1 % |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; 33 V bastırıcı diyot |
| Kademe tepkisi (0–%99) | 110 ms |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 V |
| Ölçme bobini | |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 2x 0,22 mm (Sinyal (kalaylı)) |
| 1x 0,22 mm (Ekranlama (kalaylı)) | |
| İzolasyon | çift izolasyon |
| Nominal izolasyon gerilimi | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Test gerilimi | 10,45 kV DC (60 s) |
| Doğruluk sınıfı | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Ölçüm transdüserleri | |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,5 % (Aralık son değerinden) |
| Frekans aralığı | 16 Hz ... 1000 Hz |
| Test gerilimi | 3 kV (50 Hz, 1 dk) |
| Genel | |
| Kalibre edilebilir | hayır |
| Dönüştürücü tipi | Rogowski bobini ve 4 yollu sinyal çevirici |
| Besleme: Ölçüm transdüserleri | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Nominal besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Güç tüketimi | ≤ 1 W (IOUT = 20 mA'de, 9.6 V DC, 600 Ω yük) |
| Frekans | |
| Tanım | Ölçme bobini |
| Frekans ölçüm aralığı | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Sinyal | |
| Giriş sinyali (50 Hz'de) | 100 mV (1000 A) |
| Eğri tipi | Sinüs |
| Giriş empedansı | > 100 kΩ |
| Akım trafoları | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | DIP siviç ile |
| Nominal frekans: Standart dönüştürücü | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Nominal primer akım Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Kalibre edilebilir | hayır |
| Dönüştürücü tipi | Rogowski bobini ve 4 yollu sinyal çevirici |
| Anahtarlama: Transistör | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 1 V |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
| Min. anahtarlama akımı | 100 µA |
| Maks. anahtarlama akımı | 100 mA (30 V'ta) |
| Sinyal | |
| Tanım | Ölçme bobini |
| Çıkış sinyali (50 Hz'de) | 100 mV (yüksüz, 1,000 A'de) |
| Çıkış gerilimi (yüksüz çalışmada) | VOUT = M * dI/dt |
| Çıkış gerilimi (sinüzoidal, yüksüz çalışmada) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0.318 μH; örnek: 50 Hz'de; I = 1,000 A)) |
| Sinyal | |
| Tanım | Ölçüm transdüseri |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V (DIP siviç ile) |
| 2 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
| 1 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
| 0 V ... 10,5 V (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | 12,3 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) | |
| 0 mA ... 10 mA (DIP siviç ile) | |
| 2 mA ... 10 mA (DIP siviç ile) | |
| 0 mA ... 21 mA (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 24,6 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Dalgalanma | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS | |
| Ölçüm transdüseri tarafı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 16 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 110,5 mm |
| Derinlik | 120,5 mm |
| Ölçme bobini | |
| Uzunluk | 600 mm |
| Çap | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Ölçme bobini takılı iken | |
| Çap | 190 mm |
| Sinyal hattı | |
| Uzunluk | 3 m |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 110,5 mm |
| Derinlik | 120,5 mm |
| Muhafaza malzemesi | PC |
| PBT | |
| Bobin malzemesi | Elastollan |
| Ortam koşulları | |
| Ölçüm bobini koruma sınıfı | IP54 (UL tarafından atanmamış) |
| Ölçüm transdüseri koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Ölçme bobini) | -30 °C ... 80 °C (Ölçme bobini) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Ölçüm transdüseri) | -40 °C ... 70 °C (Ölçüm transdüseri) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C (Ölçme bobini) |
| -40 °C ... 85 °C (Ölçüm transdüseri) | |
| Rakım | < 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| CMIM | |
| Sertifika | CMIM uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Recognized |
| Açıklama | Ölçme bobini |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Listed |
| Açıklama | Ölçüm transdüseri |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektriksel izolasyon | IEC 61010-1'e göre takviyeli izolasyon |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2906233 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CK4 |
| Ürün Kodu | CMMA12 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626048260 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 478 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 478 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
| SCIP | e576627a-86b2-4d63-bcec-603a018d8ecc |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018