NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CO
-
Ağ kablosu
1401599
Ağ kablosu, Ethernet, 4-kutup, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: D, açık Fiş düz M12, kodlama: D, kablo uzunluğu: 0,5 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bus sistemi | Ethernet |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| NBR |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kodlama tipi | D (Veriler) |
| Malzeme | CuZn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kodlama tipi | D (Veriler) |
| Malzeme | CuZn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Ethernet [930] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 54 kg/km |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet [930] |
| Sinyal runtime | 46 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,72 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,20 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 0,25 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,4 mm |
| Dış kablo çapı | 8 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE bölümü |
| Tek tel, renk | beyaz-yeşil, beyaz-turuncu |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
| Genel bükülme | İletkene kadar 2 dolgulu 2 iletken |
| Optik ekran kapama | 65 % |
| Maks. iletken direnci | 84 mΩ/m |
| İzolasyon direnci | 5 GΩ*km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 % |
| Çalışma kapasitansı | 42,5 pF |
| Nominal gerilim, kablo | 125 V |
| Test gerilimi | 1000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | min. 40 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | min. 40 mm |
| Ekran zayıflaması | 60,00 dB (1000 MHz'e kadar) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| 0 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| -20 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) | |
| 0 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1401599 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CJI |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356566667 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 60 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 59,2 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,865 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018