RAD-CON-MCX-N-SS - Anten kablosu
2867254

Anten kablosu, dış çap: 2.5 mm (0.1 in.), iç iletken: çok telli, zayıflama: 0.9 dB, 900 MHz'de, bağlantı: MCX (erkek) -> N (erkek), kablo uzunluğu: 1.2 m (4 ft.)

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Esnek iç iletken sayesinde kolay montaj
İç alanlar için