SFL (2,8-0,8)D32 - Soket dizisi
2285302

ambalaj tipi karton ambalajlı

19'' grup priz, renk: yeşil, pin sayısı: 32, ürün gamı: SFL (2,8-0,8), pin aralığı: 0 mm, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yerden tasarruf sağlayan, standartlaştırılmış slip-on bağlantı ile dünya çapında kullanım mümkündür
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar