cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19860303| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||
19'' grup priz, renk: yeşil, pin sayısı: 32, ürün gamı: FRONT-SFL 2,5, pin aralığı: 0 mm, ambalaj tipi: karton ambalajlı
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||