Ürün Çevresel Ayak İzi Ürünlerimizin çevresel ayak izi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Çevresel ayak izinin hesaplanabilir hale getirilmesi
Ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini mümkün olduğunca kesin bir şekilde gösterebilmek için her bir ürünün ekolojik ayak izini inceliyoruz. Bunu yapmak için Phoenix Contact, bir Ürün Çevresel Ayak İzi veya kısaca bir PEF oluşturur. Bu ayak izi için, ürünlerin CO₂ değerine güçlü bir şekilde odaklanılarak 18'e kadar çevresel gösterge dikkate alınmaktadır. Arazi kullanımı veya su tüketimi gibi diğer göstergeler de veriler mevcut olduğunda hesaplanır.
Tüm aşamalar birbiriyle ilgilidir
PEF'in hesaplanması tüm değer zincirinin yakından incelenmesini gerektirir ve aşağıdaki aşamaları içerir:
- Ürün tasarımı ve hammaddelerin seçimi
- Tüm üretim adımlarını içeren üretim süreci
- Ürünün dağıtımı
- Ürünlerin kullanım ve kullanım ömrü sonu aşaması
Şeffaflıktan yararlanma
Tüm süreçlerimizde ve üretim iş akışlarımızda sürekli yeni kararlarla karşı karşıya kalıyor ve önceki prosedürleri de gözden geçiriyoruz. Bu kararlarda sürdürülebilirlik hususlarının dikkate alınması için hangi önlemlerin en büyük etkileri yaratabileceğini değerlendirmemiz gerekiyor. Çevresel göstergelerden iç süreçlerimize yönelik sonuçlar çıkarabildiğimiz için, PEF'in incelenmesi ve hesaplanması tam da bu noktada yardımcı olmaktadır. Bu, çevresel etkimizi azaltan ve kaynakları koruyan sürekli süreç iyileştirmeyi mümkün kılmaktadır.
Verilerin kalitesi
Phoenix Contact, PEF'i hesaplamak için ISO 14040 ve ISO 14044 standartlarındaki modelleri takip etmektedir. PEF'i belirlemek için birincil verilerin yanı sıra çevresel veri tabanlarından gelen verileri de kullanıyoruz. Phoenix Contact, verilerin nereden geldiğini şeffaf bir şekilde göstermek için verileri kalite düzeylerine ayırmaktadır. Bu sayede şeffaflık yaratıyor ve müşterilerimizin hesaplanan çevresel göstergelerin veri kalitesi ve CO₂ ayak izi hakkında istedikleri zaman bilgi alabilmelerini sağlıyoruz.
CO₂ ayak izi
Ürün Çevresel Ayak İzinin oluşturulması ve verilerin şeffaflığı ile sürdürülebilir bir ürün portföyüne giden yolda doğru rotayı belirliyoruz.
Müşterilerimizin ürünlerini ve tedarik zincirlerini daha sürdürülebilir hale getirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu, daha çevre dostu malzeme ve süreçlerin seçici olarak kullanılacağı ve çevresel etkilerin azaltılacağı anlamına geliyor.