Tünel havalandırması Havalandırma sistemleri için gereklilikler giderek daha sıkı hale gelmektedir. Enerji tasarruflu ve uygun maliyetli otomasyon çözümlerimizle yol kullanıcılarının güvenliğini ve çevre düzenlemelerine uyumu sağlayın.

Bir tüneldeki havalandırma sistemi

Zorluk


Üstten havalandırmalı tünel

Çalışma sırasında dalgalanan hava kalitesi

Karayolu tünellerindeki trafik koşulları, tüneldeki oksijen teminini, görüşü ve kirli madde yoğunluğunu sürekli izlemeyi gerektirir. Havalandırma sistemleri, olağan çalışma sırasında hava kalitesini korumak için trafik kontrol sistemleri ile yakın çalışır. Yangın durumunda havalandırmanın çalışmasını temin ederek kurtarma çalışmalarının yapılabilmesini sağlamak oldukça önemlidir.

Çözüm


Yangın çıkan bir tünel tasviri

Yangın durumunda duman ve ısının çekilmesi

Bir tünel yangını durumunda kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için duman ve ısının kurtarma görevlilerinden ve tünelde kalan yol kullanıcılarından uzak tutulması gerekir. Tünel borusu içerisindeki duman ve ısıyı kontrol etmek için uygun bir havalandırma kontrol sistemi kullanılır. Havalandırma belirli yangın senaryolarına bağlı olarak emiş veya tahliye modunda çalışır. Yangın durumunda havalandırmanın kontrol edilme şekli, büyük ölçüde tünel içinde yangın kaynağının tespit edilip edilememesine bağlıdır. Dumanın tahliye kanalına girmesini engellemek için bir aşırı basınç üretilir.

Uygulamalarınız için çözümlerimiz

Otomobil egzozu ve egzoz gazları
Bir tüneldeki asma fan
RFC 4072R – fiber-optik kablolu yedek kontrolör
Otomobil egzozu ve egzoz gazları

Phoenix Contact ile sensörlerinizi karayolu ve demiryolu tünellerine hızlı ve kolay bir şekilde bağlayabilirsiniz. Yazılım kütüphanelerimizdeki hazır fonksiyon blokları ile verimli mühendislikten yararlanın.

Daha verimli proje dizileri sağlamak için NOx, CO ve CO₂ konsantrasyonlarını izlemek gibi alt fonksiyonları kullanın.

Bir tüneldeki asma fan

Havalandırma sistemleri, motorlu taşıtlar için tünellerde en büyük enerji tüketicilerinden biridir. Bu nedenle fan sürücülerinin enerji tasarruflu şekilde devreye girmesi ve çalışması önemlidir. Sürücülerin tünel kontrol sistemine entegre edilmesi herhangi bir anormalliğin erken aşamada tespit edilmesini sağlar.
Sürekli izleme ve durum bazlı bakım ile artan verimlilikten yararlanın.

RFC 4072R – fiber-optik kablolu yedek kontrolör

Havalandırma cihazları tünel güvenliğinin kilit unsurlarından biridir. Temiz hava; yalnızca yangın durumunda değil, aynı zamanda trafik yoğunluğu yüksek olduğunda önceden tanımlanmış karbon monoksit ve dizel emisyon seviyelerine uyumu sağlamak için getirilir. Kontrolör, havalandırma sisteminin arızalanmasını önlemek için yedekli bir konfigürasyona sahiptir.

Phoenix Contact, havalandırma sistemlerinin sürekliliğini ve yedekli tasarımını sağlamak için uygun çözümler sunar.

Yol üzerindeki trafik kameraları

Tünel modunda güvenli uzaktan erişim

Yüksek düzeyde kullanılabilirliğe sahip güvenli network ve kontrol altyapıları, güvenilir tünel işletimi için temel oluşturmanızı sağlar. Fiber optik, bakır ve kablosuz için yüksek performanslı ürünlerle sizi destekliyoruz.

Yedekli network yapılarına yönelik çözümlerimiz, trafik kontrol odasından güvenli ve hatasız erişim için gerekli tüm güvenlik ve bant genişliği gereksinimlerini karşılamaktadır. İlgili yedeklilik seviyeleri, tüm tünel uygulamaları için kesintisiz veri iletimi sağlar. Böylece, örneğin arızalı cihazlar veya bağlantılar nedeniyle kısmi arızalar durumunda bile ilgili protokoller gerçek zamanlı olarak iletilebilir. IEC 62443 sertifikalı danışmanlık hizmetlerimiz ve modern şifreleme standartlarının kullanımı verilerinizi korur.

Sistemlerinize uzaktan erişim sırasında maksimum güvenliği nasıl sağlayacağınızı ve kendinizi siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı nasıl koruyacağınızı teknik bültenimizden öğrenin.

Avantajlarınız

  • Önceden hazırlanmış yazılım ve uygulama çözümleri ile sensörlerinizin hızlı ve kolay bağlantısı
  • Minimum mühendislik sayesinde düşük maliyet
  • İhtiyaca dayalı havalandırma ile uygun maliyetli çalışma
  • Yedekli network ve kontrol altyapıları sayesinde yüksek kullanılabilirlikli havalandırma
  • [x]Tesisinize uzaktan güvenli erişim

İletişim

İrtibat kişiniz: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Küresel Endüstri Yöneticisi Tünel Altyapısı
Modernizasyon veya genişletme projelerinizde size danışmanlık yapmaktan mutluluk duyarım. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve çok kapsamlı hizmetlerimizden yararlanın.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.