İki yönlü şarj Evtec, Phoenix Contact compact CCS şarj kablolarının yardımıyla, yalnızca elektrikli otomobilleri şarj etmekle kalmadı aynı zamanda ek enerji depolama sistemi olarak da hizmet veren bir ev tipi şarj istasyonu geliştirdi.

Ev tipi şarj istasyonu ve çatısında güneş enerjisi sistemi olan bir garajda araba

Genel bakış

  • İsviçre şirketi Evtec, DC hızlı şarjda uzmandır. Evtec, e-mobilite için anahtar teslim şarj çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir.
  • Genç yenilikçi şirket, işte veya evde iki yönlü DC şarjı mümkün kılan bir ev tipi şarj istasyonu geliştirdi.
  • Evtec tarafından kullanılan Phoenix Contact CHARX connect compact CCS şarj kabloları, düşük güç aralığındaki DC şarj istasyonları için özel olarak geliştirilmiştir.
  • Düşük bir güç aralığına odaklanmak, çok daha küçük boyutlara imkân verir.
Evtec satış müdürü Dominik Mock bir şarj istasyonunun önünde

Dominik Mock, Evtec AG'de Satış Müdürüdür

Müşteri profili

Merkez ofisi Kriens, İsviçre'de bulunan Evtec, küresel iş ortaklarıyla işbirliği yaparak e-mobilite için şarj çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket, 2010 yılından bu yana DC hızlı şarj için sözleşme çözümleri üzerinde çalışmaktadır. Şirketin bu alandaki tecrübesi 1980'lerin sonlarındaki e-mobilitenin ilk günlerine kadar uzanıyor. Evtec, kendi verimli ve ölçeklenebilir şarj teknolojisini inşa etmek için Phoenix Contact'ın ürünlerine güveniyor.

Dominik Mock, Kriens'teki üretim tesisi gezisi sırasında şu açıklamayı yaptı: “Yaptığımız geliştirmelerin her birinin arkasında belirli bir düzen var. Araç plakası tanıma için kamera sistemleri gibi müşteri ihtiyaçlarına çok özel olarak yanıt verebiliyoruz, fakat aynı zamanda istasyon ile ana sistem arasında altyapı geliştirebiliyor, faturalama sistemleri kurabiliyor ve elbette ‘kahve makineleri’ entegre edebiliyoruz. Bizim için, şarj konusu büyük bir oyun alanı. Ve iki yönlü şarj buradaki en heyecan verici konulardan biri.”

Ev kullanımı için iki yönlü şarj prensibi

Ev kullanımı için iki yönlülük prensibi: Otomobil pilleri güneş ışığında üretimi artan enerjiyi geçici olarak depolar - ve hava karardığında tekrar sisteme verir.

Uygulama

İki yönlülük prensibi, araç-içi depolama sisteminin artan yenilenebilir enerji miktarlarını korumasını mümkün kılıyor. Dominik Mock, “İki yönlü şarj, teknoloji açısından artık bir sorun değil. Fakat çoğu durumda çerçeve şartları, örneğin standartlar ve normlar halen belirsiz,” diyor.

Evtec AG, ev kullanımı için iki yönlü şarjı mümkün kılan sospeso&charge adlı bir ev tipi şarj istasyonu geliştirdi. Bu isim, Napoli bölgesinde kendi kahvesine ilave olarak bir askıda kahve için ödeme yapma geleneğini ifade eden caffè sospeso'dan esinlenerek konulmuş. Barmen askıda kahve ödemesini not eder ve daha sonra istek üzerine yoksul birine sunar. Bu sosyal dayanışma uygulaması; verme ve alma geleneği iki yönlü şarja tatbik edilmiştir.

Dominik Mock, “Phoenix Contact, bu alanda DC şarjı cazip hale getirmek için tam olarak doğru teknolojiyi geliştirdi. Bu yük aralığında son derece esnek, dayanıklı, fakat karmaşık ve dolayısıyla pahalı soğutma gerektirmeyen ince ve hafif kablolar,” diyor.

CHARX connect kompakt CCS şarj konnektörü ile şarj edilen CCS şarj girişli elektrikli otomobil

Hafif CHARX connect kompakt CCS şarj konnektörü kompakt tasarıma ve mükemmel ergonomiye sahiptir.

Çözüm

İki yönlü şarjı iki tipe ayırıyoruz: Araçtan eve ve araçtan şebekeye. Araçtan eve (V2H), tipik olarak son kullanıcının evine odaklanan kullanımı belirtir.

Evtec tarafından kullanılan Phoenix Contact CHARX connect kompakt şarj konnektörleri, ev tipi şarj istasyonları için özel olarak geliştirilmiş şarj konnektörleridir. Düşük bir güç aralığına odaklanmak, çok daha küçük boyutlara imkân verir. Gümüş kaplı kontaklar, bir iç sızdırmazlık konsepti ve yüksek doğruluklu sıcaklık sensörleri, hem Avrupa CCS tip 2 standardı hem de esas olarak Amerikan CCS tip 1 standardı ile yüksek akımları kontrol etmeyi daha güvenli ve daha kolay hale getiren güvenlik özellikleridir. Sospeso&charge ev tipi şarj istasyonu ev elektriğine bağlanırsa, sadece aracınızı şarj etmez, aynı zamanda ilave enerji depolama görevi de görebilir.

Araçtan şebekeye (V2G), enerji kombinasyonunda yenilenebilir enerjilerin payını artırabilir. Milyonlarca elektrikli otomobil, tampon depolama ünitesi görevi görür ve böylece enerji devriminin önemli bir bileşeni haline gelir.

Özet

Genç yenilikçi şirket, sospeso&charge ev tipi şarj istasyonuyla işte veya evde iki yönlü DC şarjı mümkün kılıyor. CHARX connect compact CCS şarj kablolarıyla birlikte, Phoenix Contact kendi ürün portföyünde iki yönlü şarjı ev kullanımı için de cazip hale getiren mükemmel ürünlere sahiptir.

Kontakt (tr)
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300