Proses teknolojisi sistemlerinde enerji izleme Ekipmanın kapsamlı durum takibi, enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar ve sistem kullanılabilirliğini artırır. Potansiyel hasarı erken bir aşamada tespit edin ve süreçlerinizi optimize edin.

Bir işleme tesisindeki pompalar ve motorlar

Zorluk


Üretimde paslanmaz çelik karıştırıcıların çalışması

Bakımı akıllıca planlama

Planlanmamış arızaların büyük kısmı dönen ekipman gibi enerji yüklerinden kaynaklanır. Bu durumda pompa, kompresör ve karıştırıcı gibi ekipmanlar zarar görür. Bu elemanların bakımı genellikle çok erken veya bazı durumlarda çok geç yapılmakta ve bu da üretimin durmasına neden olmaktadır.
Motor ve pompaları sürekli izleyerek aşınma belirtilerine odaklanır ve kestirimci bakım için ön koşulları karşılarsınız. Bu bilgilerle donanmış olarak, bekleyen bir arıza öngörülebilir ve bakım tam olarak doğru zamanda yapılabilir. Ayrıca, sistem parçalarınızın sağlık durumuyla ilgili bilgilere her zaman erişebilirsiniz.

Çözüm


Hata ve arızaların erken tespiti için pompa

Hata ve arızaların erken tespiti

Kritik pompa ve motorların sürekli izlenmesi ile tam doğru zamanda bakım yapmanızı sağlıyoruz. Makinenin boyutuna ve tipine bağlı olarak, hidrolik, mekanik veya elektriksel izleme faydalı olabilir.

Elektriksel güç sistem parçalarının çalışması, durumu ve çalışma noktası hakkında bilgi sağlar. İzleme sistemi, hızlı ve uygun maliyetli şekilde sonradan donatılabilir ve bu nedenle daha küçük veya orta ölçekli pompalar ve motorlar için de uygundur.
Aktif güç karakteristiği çok sayıda hata modelini tanımlamak için kullanılabilir ve bakımın doğru zamanda yapılmasını sağlar.

Tipik aktif güç karakteristikleri Grafikler, örneğin elektrik motorlarının blokaj, kirlenme ve aşınma açısından izlenmesini ve diyagnostiğini gösterir. Bunlar, kritik yük durumlarını tanımanıza ve pompaları, tahrik sürücülerini, fanları ve kompresörleri korumanıza olanak tanır.

Aktif güç özelliği: Normal çalışma
Aktif güç özelliği: Hava kabarcıkları
Aktif güç karakteristiği: Kirlenme
Aktif güç özelliği: Blokajlar
Aktif güç özelliği: Kuru çalışma
Aktif güç özelliği: Normal çalışma
Aktif güç özelliği: Hava kabarcıkları
Aktif güç karakteristiği: Kirlenme
Aktif güç özelliği: Blokajlar
Aktif güç özelliği: Kuru çalışma

Etkin motor ve pompa izleme

Motor çalışma değerleri, akım ve gerilim ölçümü ile aktif güç kullanılarak kaydedilir. Üç fazlı makineler için bu bir doğrudan devre, bir kontaktör veya bir frekans dönüştürücü ile birlikte mümkündür.

İzleme için ilave sensörler kullanılırsa, izleme modeli daha da hassas ayarlanacaktır. Aktarım, veritabanları, bulutlar, MES ve varlık yönetimi gibi bir veya daha fazla üst düzey sistemde gerçekleşebilir. Bu, üretim sürecinin etkilenmemesini sağlar.

İnteraktif görüntü haritası: Fonksiyona genel bakış NAMUR Açık Mimari - dönen ekipmanın izlenmesi
Bulut çözümleri
Proficloud.io IIoT platformu üzerindeki Smart Services ile cihazları akıllıca yönetin ve aksama sürelerini kısaltın.
Daha fazlasını keşfedin
Bulut çözümleri
PLC'ler
Tercih ettiğiniz IEC 61131-3 veya yüksek düzey programlama dilleriyle çalışın. Açık-kaynak kodu ile uygulamaları entegre edin veya bulut bağlantıları üzerinden PLCnext Control ile network'e bağlayın.
Daha fazlasını keşfedin
PLC'ler
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
mGuard router, en yüksek güvenlik düzeyi için siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlar
Daha fazlasını keşfedin
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
Makine yöneticisi
EMpro çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazlarımızla enerji verilerinizi toplayın ve bu verileri kolayca üst düzey kontrol ve yönetim sistemlerine iletin.
Daha fazlasını keşfedin
Makine yöneticisi

Avantajlarınız

  • Örneğin dönen ekipmanın izlenmesi için daha az montaj işçiliği ve aktif güç ölçümünün kolay şekilde yenilenmesi
  • Elektriksel değişkenlerin akıllı kullanımı sayesinde önleyici bakım ile bakım ve onarım çalışmalarının en aza indirilmesi
  • İsteğe bağlı titreşim izlemeyle sistem sürekliliğinde daha fazla artış

İletişim

İlgili kişi Wilfried Grote
Wilfried Grote
Proses Endüstrisi Global Endüstri Yönetimi Direktörü - Kimyasallar ve İlaçlar
Sistemlerinizde enerji izleme konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarım, böylece sistem kullanılabilirliğinizi optimize etmek için ilgili potansiyeli ortaya çıkarabilirsiniz.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.