Para poder ativar os disjuntores padrão de forma magnética, ou seja, rapidamente, as fontes de alimentação têm de fornecer rapidamente um valor múltiplo da corrente nominal.
A fonte de alimentação QUINT POWER aciona disjuntores padrão de forma fiável e rápida através da SFB Technology (Selective Fuse Breaking), com até 6 vezes a corrente nominal durante 15 ms. Os circuitos de corrente com falha são desligados seletivamente, a falha é isolada e os componentes importantes da instalação continuam a funcionar.
Please use the following item for new projects: 1343940 QUINT4-PS/3AC/24DC/20/CO. Primary-switched power supply unit QUINT POWER, Screw connection, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 3-phase, output: 24 V DC / 20 A, adjustable from 18 V DC ... 29.5 V DC