Fonte de alimentação QUINT POWER com máxima funcionalidade

Fontes de alimentação com a máxima funcionalidade

Os poderosos fontes de alimentação com os seus boosts e a SFB Technology, os QUINT POWER são adequados para todas as situações de carga e tipos de fusíveis DC. Os limites de sinalização e as curvas caraterísticas de saída podem ser opcionalmente adaptados. Fontes de alimentação QUINT POWER inferiores a 100 W proporcionam a combinação única de monitorização funcional preventiva e elevada reserva de potência no tamanho mais reduzido.

Go to Product Detail Page for item 2904616
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+ - Power supply
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+ - Power supply
2904616

Primary-switched QUINT POWER power supply, DIN rail mounting, selectable output characteristic curve and SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, protective coating and integrated decoupling MOSFET, input: 1-phase, output: 24 V DC/10 A. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Vantagens

  • A SFB Technology ativa os disjuntores padrão de forma seletiva. Consumidores ligados em paralelo continuam a funcionar
  • A monitorização funcional preventiva indica estados operacionais críticos antes do surgimento de erros
  • Reserva de potência para a expansão fácil da instalação graças ao boost estático com uma potência permanente até 125 %. Arranque de cargas mais pesadas através de boost dinâmico com até 200 % de potência durante 5 s
  • Elevada imunidade a ruído graças a descarregador de gás integrado e mais de 20 ms de tempo de buffer em caso de falha de rede
  • Design robusto em caixa metálica com ampla faixa de temperatura entre -40 °C e +70 °C
  • Fontes de alimentação com funcionalidade máxima são parte integrante do sistema COMPLETE line

Fontes de alimentação QUINT POWER Potentes e fiáveis de 1 a 40 A

Mapa de imagem interativo: família QUINT POWER
QUINT POWER <100 W
Apesar do tamanho reduzido, QUINT POWER cumprem, mesmo na faixa de potência até 100 W, os requisitos mais exigentes da instalação.
QUINT POWER <100 W
Fonte de alimentação QUINT POWER com 40 A
As potentes fontes de alimentação estão disponíveis até 40 A.
Fonte de alimentação QUINT POWER com 40 A
Variante Plus QUINT POWER
A fonte de alimentação para aplicações exigentes com condições ambientais extremas.
Variante Plus QUINT POWER
Fonte de alimentação QUINT POWER comunicativa
A fonte de alimentação comunicativa proporciona a total transparência dos dados operacionais.
Fonte de alimentação QUINT POWER comunicativa

As potentes fontes de alimentação QUINT POWER com a SFB Technology, monitorização funcional preventiva e configurações ajustáveis garantem a disponibilidade da sua instalação.

As fontes de alimentação <100 W da família QUINT, oferecemos a combinação única de monitorização funcional preventiva e elevada reserva de potência no tamanho mais reduzido. Além disso, na gama de baixas potências também tem hipótese de escolher a sua com ligação push-in ou de parafuso.

Fontes de alimentação QUINT POWER comunicativas

Fontes de alimentação QUINT POWER comunicativas

Fonte de alimentação QUINT POWER comunicativa

A fonte de alimentação QUINT POWER comunicativa proporciona a total transparência dos dados operacionais desde o lado AC até ao lado de 24 V DC. Pode ser rápida e facilmente integrada ou parametrizada no seu ambiente de controlo através de bus de campo ou IO-Link.

Integração por bus de campo:

  • Através da ligação ao sistema de comutação de proteção de equipamento CAPAROC e da interface PROFINET integrada
  • Através da ligação à UPS de DC e das interfaces EtherNet/IP, EtherCat, Modbus ou PROFINET integradas

Integração por IO-Link:

  • Ligação direta ao IO-Link master

Além disso, a fonte de alimentação comunicativa permite a monitorização e a manutenção funcional preventiva, assegurando assim a máxima disponibilidade da instalação.

Transparência de dados para a máxima disponibilidade da instalação
Sistema de alimentação comunicativo de 24 V

Combine a fonte de alimentação QUINT POWER com IO-Link com o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC ou a QUINT DC UPS, para uma solução de alimentação comunicativa e fiável. O sistema inteligente fornece informações sobre todos os dados de operação e de diagnóstico relevantes. Graças a uma monitorização funcional preventiva, consegue minimizar os tempos de paragem.

Ir para o sistema de alimentação de 24 V
Fonte de alimentação, disjuntor de proteção e UPS
Fontes de alimentação QUINT POWER

QUINT POWER – adaptação ideal à sua aplicação

Configurador para fontes de alimentação QUINT POWER

Configure individualmente diferentes parâmetros como os limites de sinalização, curvas características ou a tensão de saída. Encomende a sua fonte de alimentação personalizada a partir de 1 unidade.

Vídeo do produto

Fonte de alimentação para a segurança funcional

A fonte de alimentação QUINT POWER

Fonte de alimentação para a segurança funcional

A fonte de alimentação QUINT POWER cumpre os requisitos conforme a segurança funcional (SIL) e garante a máxima fiabilidade operacional. No funcionamento em paralelo e ligada a diferentes fases, a carga também é alimentada fiavelmente em caso de problemas na tensão de entrada.

Utilize a variante Plus da fonte de alimentação de 20 A ou também a combinação de QUINT POWER com o módulo de redundância ativo QUINT S-ORING em aplicações com segurança funcional até a um nível de integridade de segurança SIL 3 (IEC 61508).

Fonte de alimentação QUINT POWER com 110 V DC

Fonte de alimentação QUINT POWER com 110 V DC

QUINT POWER com 110 V DC

Com a nova fonte de alimentação QUINT POWER com 110 V DC na saída, chegará ao fim a ligação em série de várias fontes de alimentação. Graças à nova fonte de alimentação, pode alimentar aplicações até um intervalo de tensão de 135 V DC com apenas um equipamento. A solução ideal para a tecnologia de processos e energia.

Tecnologias e vantagens da QUINT POWER

SFB Technology
Luz de máquina
Expansão simples de instalações com QUINT POWER
SFB Technology

Para poder ativar os disjuntores padrão de forma magnética, ou seja, rapidamente, as fontes de alimentação têm de fornecer rapidamente um valor múltiplo da corrente nominal.
A fonte de alimentação QUINT POWER aciona disjuntores padrão de forma fiável e rápida através da SFB Technology (Selective Fuse Breaking), com até 6 vezes a corrente nominal durante 15 ms. Os circuitos de corrente com falha são desligados seletivamente, a falha é isolada e os componentes importantes da instalação continuam a funcionar.

Mais sobre a SFB Technology
Luz de máquina

A fonte de alimentação QUINT POWER monitoriza permanentemente a tensão e a corrente de saída. A monitorização funcional preventiva visualiza estados operacionais críticos e comunica-os ao controlador antes da ocorrência de falhas. A monitorização remota é realizada por meio de saídas de comutação ativas e contactos de relé sem potencial de terra.

Expansão simples de instalações com QUINT POWER

Com a fonte de alimentação QUINT POWER, pode expandir facilmente as instalações. Para tal, o boost estático disponibiliza permanentemente até 125 % da corrente nominal. Para o arranque de cargas fortes, o boost dinâmico disponibiliza adicionalmente, durante 5 segundos, até 200 % da corrente nominal.

Várias funções para uma disponibilidade máxima da instalação

As potentes fontes de alimentação QUINT POWER, com as suas diversas funções em diferentes faixas de potências, garantem a máxima disponibilidade da sua instalação. Seja com SFB Technology, configurações individuais e descarregador de gás integrado ou com diferentes tipos de ligação compactos e que poupam energia – a QUINT POWER garante a fiabilidade da alimentação da sua instalação.

QUINT POWER >100 W
QUINT POWER <100 W
QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Technology
Monitorização funcional preventiva
Possibilidade de encomenda pré-configurada
Ligação push-in ou de parafuso
Reserva de potência de boost estático
Reserva de potência de boost dinâmico
Descarregador de gás integrado
Equipamento com profundidade reduzida
Design robusto
Elevado grau de eficiência