Para poder ativar os disjuntores padrão de forma magnética, ou seja, rapidamente, as fontes de alimentação têm de fornecer rapidamente um valor múltiplo da corrente nominal.
A fonte de alimentação QUINT POWER aciona disjuntores padrão de forma fiável e rápida através da SFB Technology (Selective Fuse Breaking), com até 6 vezes a corrente nominal durante 15 ms. Os circuitos de corrente com falha são desligados seletivamente, a falha é isolada e os componentes importantes da instalação continuam a funcionar.
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER DIN rail mounting, input: 12 V DC - 24 V DC, output: 24 V DC / 1.3 A