Na ligação de parafuso com manga de tração, ligue as aplicações industriais com altas exigências à fiabilidade do contacto com o tipo de ligação mais utilizado em todo o mundo. Independentemente da secção do condutor, com a ligação de parafuso é possível obter forças de contacto muito grandes por área de contacto.
Panel feed-through terminal block, connection method: Push-in spring connection, Solder connection, number of positions: 1, load current: 32 A, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 45 °, width: 8.1 mm, color: gray