Switches Ethernet industrial – Switches não geríveis e geríveis adequados para a indústria

Switches Ethernet industrial – Switches não geríveis e geríveis adequados para a indústria

O nosso portfólio de switches Ethernet industrial inclui switches geríveis e não geríveis com Gigabit, Power over Ethernet, certificação de acordo com a IEC 61850 e montagem em calha metálica. Isto dá-lhe flexibilidade na configuração de redes potentes e seguras, mesmo em ambientes adversos: as portas de cobre e de fibra ótica, bem como as funções de redundância, permitem uma interligação flexível dos seus sistemas e uma segmentação simples da sua rede industrial.

Go to Product Detail Page for item 1089134
FL SWITCH 2508 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2508 PN - Industrial Ethernet Switch
1089134

Managed Switch 2000 series, 8 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 70 °C, Supply voltage range: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Extended temperature range, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Compatible with IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1089139
FL SWITCH 2414-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2414-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
1089139

Managed Switch 2000 series, 14 RJ45 ports 10/100 Mbps, 2 SFP ports 100 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 70 °C, Supply voltage range: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Extended temperature range, PROFINET mode preset, PROFINET status LEDs, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Compatible with IEC 62443-4-2

Novos produtos

Switches geríveis no formato de 19"
Switches geríveis para ambientes exigentes
Switch Ethernet-APL
Switches PoE não geríveis
Switch não gerível em formato REG
Switches Raptor
Switches geríveis TSN

Switches geríveis no formato de 19"

Elevada densidade de portas para redes convergentes

A nova série FL SWITCH 5900 oferece um elevado desempenho de dados, funções de segurança abrangentes e mecanismos TSN modernos. Os switches geríveis no formato de 19" com opções flexíveis de portas são a solução inovadora para redes industriais exigentes.

Características principais

  • Switch backbone de 19" com elevada densidade de portas e opções flexíveis de portas
  • Conjunto de funções TSN com sincronização precisa de tempo
  • Funcionalidades de segurança abrangentes
  • Compatível com a conhecida série 2000 de switches geríveis
  • Fonte de alimentação redundante opcional

Vantagens

  • Soluções de rede robustas, altamente disponíveis e seguras
  • Possibilidades abrangentes para a configuração de aplicações críticas em termos de tempo
  • Colocação em funcionamento fácil e rápida
  • Diversidade de variantes para requisitos exigentes
  • Transmissão de dados rápida e eficiente

Switches geríveis robustos

Ideais para ambientes exigentes

Os switches de Layer 2 do portfólio Raptor oferecem um funcionamento fiável mesmo em condições ambientais extremas. O portfólio Raptor cumpre os elevados requisitos das normas IEC 61850-3 e IEEE 1613 e é, por isso, ideal para aplicações em infraestruturas críticas.

Características principais

  • Âmbito de funções Layer 2 de alto desempenho
  • Alta velocidade graças ao suporte de GBit
  • Intervalo de temperatura ampliado (-40 °C … +70 °C)
  • Alta densidade de portas

Vantagens

  • Graças à certificação IEC 61850 e IEEE 1613, utilização fiável, mesmo em condições ambientais extremas
  • Opções de instalação flexíveis graças à montagem em rack de 19" ou em calha DIN
  • Possibilidades de utilização flexíveis graças à diversidade de variantes

Switch Ethernet-APL para a indústria de processos

Ethernet até ao nível de campo

A Ethernet-APL permite a transmissão de dados segura e eficiente na indústria de processos. Com o switch de campo Ethernet-APL, os sensores são integrados na rede Ethernet através de uma ligação Ethernet de dois fios. Os dados ao nível de campo estão diretamente disponíveis.

Características principais

  • Transmissão de dados através de apenas um par de fios
  • Utilização em áreas protegidas contra explosão (zonas 0, 1 e 2)
  • Transposição de grandes distâncias: comprimento do tronco de até 1000 m, faixas de até 200 m
  • O switch também pode comunicar com equipamentos PROFIBUS PA
  • Elevado número de portas com um total de 24 portas APL

Vantagens

  • Acesso direto aos dados dos sensores a partir do nível de campo
  • O esforço de cablagem é reduzido, uma vez que não é necessária cablagem adicional
  • A complexidade é reduzida, já não são necessários subsistemas ou gateways
  • Modernização económica da instalação graças à utilização da cablagem de bus de campo existente

Switches PoE não geríveis

Alimentação PoE de equipamentos de campo

Os switches Power over Ethernet (PoE) não geríveis permitem uma alimentação de até oito equipamentos finais com energia e dados através do mesmo cabo Ethernet. Alguns modelos dispõem, além disso, de portas SFP que oferecem uma flexibilidade adicional, dependendo dos requisitos em termos de distância.

Características principais

  • Switches Gigabit não geríveis com até oito portas PoE
  • Em conformidade com IEEE 802.3 af/at/bt
  • Balanço de potência até 240 W
  • Mensagens com prioridade QoS (Quality of Service)
  • Variante disponível com elevado grau de proteção IP67

Vantagens

  • Priorização do tráfego de dados: maior estabilidade da rede e disponibilidade da instalação
  • Possibilidades de utilização flexíveis graças à diversidade de variantes
  • Elevada potência para aplicações com alta taxa de transferência de dados

Switches REG para a tecnologia para edifícios

Instalação simples e com economia de espaço

Os switches não geríveis no formato REG podem ser integrados diretamente nos armários de distribuição da instalação elétrica graças à sua instalação simples e com economia de espaço. Os componentes de rede robustos e potentes permitem a fácil implementação da interligação de edifícios.

Características principais

  • Formato REG
  • Variante Power over Ethernet (PoE) com até 30 W de potência por porta
  • Suporta Ethernet energeticamente eficiente
  • Velocidade especialmente elevada graças ao suporte de GBit

Vantagens

  • Esforço de instalação e necessidade de espaço mínimos graças ao formato REG
  • Redução do esforço de cablagem: os equipamentos de ligação são alimentados diretamente via PoE
  • Rápida colocação em funcionamento através de Plug and Play
  • Operação simples por não ser necessária nenhuma configuração

Switches geríveis para requisitos elevados

Uso em infraestruturas críticas

Os switches Raptor permitem um funcionamento fiável e seguro em condições ambientais extremas. O portfólio Raptor cumpre os elevados requisitos das normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Os switches são ideais para aplicações críticas de infraestrutura e fornecimento de energia.

Características principais

  • Plataforma escalável para requisitos de desempenho e configuração variáveis
  • Elevada densidade de ligação e seleção diversificada de módulos de comunicação
  • Opções flexíveis de montagem em rack padrão de 19" ou em calha metálica

Vantagens

  • Switches geríveis fiáveis que satisfazem as elevadas exigências de infraestruturas críticas
  • Funcionamento de alto desempenho, mesmo em condições ambientais extremas, graças à certificação IEC 61850 e IEEE 1613
  • Funções de segurança alargadas para proteger as redes de infraestruturas críticas

Switches geríveis TSN

Redes Ethernet com capacidade de processamento em tempo real

Com os switches geríveis TSN, pode criar aplicações com uma sincronização de tempo precisa. Assim, assegura a comunicação em tempo real e uma elevada disponibilidade das suas redes de automação. A partir de agora, estão disponíveis novas variantes com uma ligação de fibra ótica.

Características principais

  • Sincronização precisa do tempo (IEEE 801.2AS e IEEE 1588v2) e preempção de quadro (IEEE 802.1Qbu)
  • Suporte do perfil TSN IE CC-Link
  • Stream-Management via PROFINET
  • Possui todas as características comprovadas do FL SWITCH 2300

Vantagens

  • Os switches TSN aumentam o desempenho, a robustez e a disponibilidade das redes industriais
  • Novas e vastas possibilidades para a criação de aplicações críticas em termos de tempo
  • Podem ser utilizados em aplicações clássicas, e com a futura introdução do TSN deixará de ser necessário substituir o equipamento

Switches não geríveis


Os switches industriais não geríveis da Phoenix Contact distinguem-se pelo número de portas variável e formato estreito. Dependendo da aplicação, temos à sua disposição switches não geríveis com diversos âmbitos de funções.

  • Para aplicações padrão: os switches não geríveis da série 1000 convencem com os seus formatos compactos e as opções de instalação flexíveis. As variantes 1100 também têm velocidades de transmissão na gama Gigabit. Com os acessórios de montagem, também é possível montar o FL SWITCH 1000 numa superfície plana no quadro de comando ou na parede.
  • Para instalação de campo: as séries 1600 e 1700 são particularmente resistentes às influências ambientais.
  • Com 19″: os switches não geríveis das séries 1800 e 1900 são ideais para a utilização em centros de processamento de dados e salas de comando.
  • Com Power over Ethernet (PoE): os switches PoE não geríveis da série 1000 permitem a alimentação de até oito equipamentos finais com energia e dados através do mesmo cabo Ethernet.

Switches geríveis para aplicações de automação universais


Os switches geríveis das famílias 2000 e 5900 oferecem uma gestão económica da sua rede Ethernet graças à sua colocação em funcionamento simples e à sua vasta gama de variantes. Para além das funções alargadas, permitem também a comunicação através de fibra de vidro e estão equipados com inúmeras características de segurança.

  • Para montagem em calha DIN: as variantes 2000, 2100, 2200 e 2300 são montadas em calha metálica da forma clássica.
  • Em 19": os switches da família 5900 são adequados para montagem em rack e formam a interface ideal entre OT e TI.
  • Com funcionalidade de encaminhamento: as variantes NAT da família 2000 garantem uma ligação simples de máquinas ou instalações com a mesma gama de endereços IP à rede hierarquicamente superior. Estes combinam comutação e encaminhamento num equipamento com fixação em calha DIN.
  • Para instalação no terreno: graças ao grau de proteção IP67, as variantes 2600 e 2700 são adequadas para utilização no campo e são particularmente compactas e robustas.

Estão também disponíveis variantes selecionadas que suportam os mais recentes padrões de comunicação:

  • O FL SWITCH TSN 2300 e o FL SWITCH 5900 suportam Time-Sensitive Networking (TSN) para a implementação de redes Ethernet capazes de funcionar em tempo real.
  • O switch Single Pair Ethernet suporta o padrão SPE 10 BASE-T1L, permitindo assim uma comunicação contínua baseada em IP até ao nível de campo.
  • O switch Ethernet-APL permite uma ligação Ethernet de dois fios direta de sensores ou equipamentos de campo em aplicações de tecnologia de processos e áreas com atmosfera potencialmente explosiva.

Switches geríveis para requisitos elevados


Para aplicações na infraestrutura (crítica), estão disponíveis variantes especiais de switches que cumprem as certificações e normas especiais deste setor.

  • Para o setor da energia: os switches Raptor modulares foram concebidos para as elevadas exigências dos setores das infraestruturas críticas e da energia. Oferecem ligações de rede seguras, fiáveis e de elevado desempenho em ambientes exigentes e caracterizam-se por funcionalidades de segurança abrangentes e pela certificação IEC 61850.
  • Para aplicações na infraestrutura: neste caso os switches geríveis das séries 3000 e 4000 são a melhor escolha. Combinam funções alargadas de diagnóstico, potência e segurança.
  • Para aplicações PoE: estão disponíveis variantes PoE para o fornecimento de energia e de dados através de apenas um cabo Ethernet.

Software de gestão de rede


FL Network Manager

O FL Network Manager simplifica a configuração e a gestão do firmware

O software de gestão de redes FL NETWORK MANAGER coloca a sua rede em funcionamento de forma rápida e fácil. O software apoia-o nas seguintes etapas:

  • Análise de uma rede existente
  • Atribuição de IP e configuração de equipamentos
  • Configuração multidispositivo
  • Manuseamento de ficheiros de configuração
  • Atualização de firmware
  • Script SNMP