8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 9–16 and painting.
Derivação de sinal para sistemas I/O Universal
Configure o seu Universal Marshalling com o sistema de marshalling I/O flexível VIP I/O-Marshalling. O sistema combina o marshalling e o processamento de sinal numa solução configurável e independente do controlador para o seu sistema I/O Universal. Os acessórios de entrada/saída encaixáveis com várias funções de interface permitem a configuração universal dos canais individuais. Isto é Universal Marshalling, universal desde o campo até ao nível de controlo.
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 1 A fuses in the field device supply path and in the signal path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Ex i repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent, for VIP I/O marshalling base elements: Transmits 0/4 mA ... 20 mA signals from the Ex area to a load (active or passive) in the safe area. 3-way electrical isolation, SIL 2, SC 3 in accordance with IEC 61508
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 9-16
Repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent, for VIP I/O marshalling base elements: Transmits 0/4 mA ... 20 mA signals to a load (active or passive). 3-way electrical isolation, SIL 2, SC 3 in accordance with IEC 61508
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. This module with the D-SUB 25 connector is pin compatible with the Foxboro I/A series DCS.
VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between non-Ex i and Ex i plug-in modules on a base module in VIP design.
The partition plate is mounted directly on the base module between the plug-in IOAs.
Feed-through terminal block for VIP I/O marshalling base elements for conveying field signals to or from the I/O system. HART transparent.
Cable monitoring module for VIP I/O marshalling base elements. Enables cable fault monitoring when using standard switching contacts in safety applications. Both wire breaks and short circuits can be detected.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 9–16.
Vantagens para si
- Redução da duração do projeto com um conceito I/O Universal contínuo
- É possível efetuar alterações da ocupação I/O em qualquer fase do projeto graças aos IOA encaixáveis
- Número reduzido de quadros de comando, dado que não são necessários quadros de marshalling adicionais
- Redução do esforço de cablagem graças a diferentes soluções de cablagem do sistema para ligação a sistemas DCS
- Migração simples para instalações existentes devido à redução dos tempos de paragem aquando de trabalhos de reequipamento
O sistema de marshalling I/O flexível para o seu Universal Marshalling
Comparação da tipologia Cablagem clássica e Universal I/O
Universal Marshalling desde o campo até ao controlador
O sistema de marshalling I/O VIP I/O-Marshalling é a combinação compacta de cablagem do sistema, interface e marshalling num módulo.
- Cablagem do sistema: cablagem com plataformas I/O Universal
- Interfaces: montagem flexível com acessórios Input/Output (IOAs) analógicos e digitais, como, p. ex., condicionador de sinal, transdutor e relé
- Marshalling: ligação com os dispositivos de campo e a derivação dos sinais
As funções de interface para o seu Universal Marshalling
Os acessórios Input/Output (IOAs) flexivelmente encaixáveis são blocos com diferentes funções elétricas para o processamento de sinal: Universal Marshalling desde o campo até ao controlador.
Estão disponíveis os seguintes IOAs:
- Módulos passivos
- Relés
- Relés de segurança
- Condicionadores de sinal
- Transdutores
- Módulos de fusível
- Funções especiais