Connector set for standard applications for use with BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling base element with screw connection.
Derivação de sinal para sistemas I/O Universal
Configure o seu Universal Marshalling com o sistema de marshalling I/O flexível VIP I/O-Marshalling. O sistema combina o marshalling e o processamento de sinal numa solução configurável e independente do controlador para o seu sistema I/O Universal. Os acessórios de entrada/saída encaixáveis com várias funções de interface permitem a configuração universal dos canais individuais. Isto é Universal Marshalling, universal desde o campo até ao nível de controlo.
Plug kit for use with VIP/MSTB/D50M/BASE..., screw connections
Plug-in SIL coupling relay as an input/output accessory for VIP base module, SIL 3 high- and low-demand applications, safe-state-off, couples digital output signals to the periphery, one enabling current path, one confirmation current path, test pulse filter
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For the electrically isolated coupling of 120 V AC field devices to digital inputs. Integrated fuse and fuse failure indication.
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For the electrically isolated coupling of 230 V AC field devices to digital inputs. Integrated fuse and fuse failure indication.
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 20.0 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 2.0 m long
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For switching 120 V AC loads up to max. 3 A. Integrated fuse and fuse failure indication. N/O contact or N/C contact can be used.
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 0.5 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 8.0 m long
Vantagens para si
- Redução da duração do projeto com um conceito I/O Universal contínuo
- É possível efetuar alterações da ocupação I/O em qualquer fase do projeto graças aos IOA encaixáveis
- Número reduzido de quadros de comando, dado que não são necessários quadros de marshalling adicionais
- Redução do esforço de cablagem graças a diferentes soluções de cablagem do sistema para ligação a sistemas DCS
- Migração simples para instalações existentes devido à redução dos tempos de paragem aquando de trabalhos de reequipamento
O sistema de marshalling I/O flexível para o seu Universal Marshalling
Comparação da tipologia Cablagem clássica e Universal I/O
Universal Marshalling desde o campo até ao controlador
O sistema de marshalling I/O VIP I/O-Marshalling é a combinação compacta de cablagem do sistema, interface e marshalling num módulo.
- Cablagem do sistema: cablagem com plataformas I/O Universal
- Interfaces: montagem flexível com acessórios Input/Output (IOAs) analógicos e digitais, como, p. ex., condicionador de sinal, transdutor e relé
- Marshalling: ligação com os dispositivos de campo e a derivação dos sinais
As funções de interface para o seu Universal Marshalling
Os acessórios Input/Output (IOAs) flexivelmente encaixáveis são blocos com diferentes funções elétricas para o processamento de sinal: Universal Marshalling desde o campo até ao controlador.
Estão disponíveis os seguintes IOAs:
- Módulos passivos
- Relés
- Relés de segurança
- Condicionadores de sinal
- Transdutores
- Módulos de fusível
- Funções especiais