Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For the electrically isolated coupling of 24 V DC field devices to digital inputs. Integrated fuse and fuse failure indication.
Derivação de sinal para sistemas I/O Universal
Configure o seu Universal Marshalling com o sistema de marshalling I/O flexível VIP I/O-Marshalling. O sistema combina o marshalling e o processamento de sinal numa solução configurável e independente do controlador para o seu sistema I/O Universal. Os acessórios de entrada/saída encaixáveis com várias funções de interface permitem a configuração universal dos canais individuais. Isto é Universal Marshalling, universal desde o campo até ao nível de controlo.
Digital-to-analog converter for VIP I/O-Marshalling base elements. For connection of four digital inputs and conversion to a single analog 4...20 mA signal. Saves three I/O channels.
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For switching 24 V DC loads up to max. 3 A. Integrated fuse and fuse failure indication. N/O contact or N/C contact can be used.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 25-32
Temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from resistance temperature detectors and transmits a 0/4 mA ... 20 mA signal to a load (active or passive). Freely configurable.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 1–8.
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 0.5 A fuses in the field device supply path and in the signal path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 17-24
Connector set for standard applications for use with BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling base element with screw connection.
Connector set for standard applications for use with BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling base element with screw connection.
Vantagens para si
- Redução da duração do projeto com um conceito I/O Universal contínuo
- É possível efetuar alterações da ocupação I/O em qualquer fase do projeto graças aos IOA encaixáveis
- Número reduzido de quadros de comando, dado que não são necessários quadros de marshalling adicionais
- Redução do esforço de cablagem graças a diferentes soluções de cablagem do sistema para ligação a sistemas DCS
- Migração simples para instalações existentes devido à redução dos tempos de paragem aquando de trabalhos de reequipamento
O sistema de marshalling I/O flexível para o seu Universal Marshalling
Comparação da tipologia Cablagem clássica e Universal I/O
Universal Marshalling desde o campo até ao controlador
O sistema de marshalling I/O VIP I/O-Marshalling é a combinação compacta de cablagem do sistema, interface e marshalling num módulo.
- Cablagem do sistema: cablagem com plataformas I/O Universal
- Interfaces: montagem flexível com acessórios Input/Output (IOAs) analógicos e digitais, como, p. ex., condicionador de sinal, transdutor e relé
- Marshalling: ligação com os dispositivos de campo e a derivação dos sinais
As funções de interface para o seu Universal Marshalling
Os acessórios Input/Output (IOAs) flexivelmente encaixáveis são blocos com diferentes funções elétricas para o processamento de sinal: Universal Marshalling desde o campo até ao controlador.
Estão disponíveis os seguintes IOAs:
- Módulos passivos
- Relés
- Relés de segurança
- Condicionadores de sinal
- Transdutores
- Módulos de fusível
- Funções especiais