Ex i temperature transducer for VIP I/O marshalling base elements: converts signals from thermocouples installed in the Ex area and transmits a 0/4 mA ... 20 mA signal to a load (active or passive) in the safe area. Freely configurable.
Derivação de sinal para sistemas I/O Universal
Configure o seu Universal Marshalling com o sistema de marshalling I/O flexível VIP I/O-Marshalling. O sistema combina o marshalling e o processamento de sinal numa solução configurável e independente do controlador para o seu sistema I/O Universal. Os acessórios de entrada/saída encaixáveis com várias funções de interface permitem a configuração universal dos canais individuais. Isto é Universal Marshalling, universal desde o campo até ao nível de controlo.
Connector set for standard applications for use with BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling base element with Push-in connection.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 25-32.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 9-16.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 25–32.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 17–24.
16-channel VIP I/O marshalling base element with 37-pos. D-SUB connector for universal use. Plug-in field and supply terminals available as accessories. With Push-in connection technology. For either Ex i or non-Ex.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 1-8
Non-incendive, Ex ic impeding devices for VIP I/O marshalling base elements. For limiting current (60 mA or 80 mA) and voltage (26.4 V DC) on digital outputs. For example, to control solenoid valves in the Ex area (zone 2, CID2).
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For the electrically isolated coupling of 24 V DC field devices to digital inputs. Integrated fuse and fuse failure indication.
Vantagens para si
- Redução da duração do projeto com um conceito I/O Universal contínuo
- É possível efetuar alterações da ocupação I/O em qualquer fase do projeto graças aos IOA encaixáveis
- Número reduzido de quadros de comando, dado que não são necessários quadros de marshalling adicionais
- Redução do esforço de cablagem graças a diferentes soluções de cablagem do sistema para ligação a sistemas DCS
- Migração simples para instalações existentes devido à redução dos tempos de paragem aquando de trabalhos de reequipamento
O sistema de marshalling I/O flexível para o seu Universal Marshalling
Comparação da tipologia Cablagem clássica e Universal I/O
Universal Marshalling desde o campo até ao controlador
O sistema de marshalling I/O VIP I/O-Marshalling é a combinação compacta de cablagem do sistema, interface e marshalling num módulo.
- Cablagem do sistema: cablagem com plataformas I/O Universal
- Interfaces: montagem flexível com acessórios Input/Output (IOAs) analógicos e digitais, como, p. ex., condicionador de sinal, transdutor e relé
- Marshalling: ligação com os dispositivos de campo e a derivação dos sinais
As funções de interface para o seu Universal Marshalling
Os acessórios Input/Output (IOAs) flexivelmente encaixáveis são blocos com diferentes funções elétricas para o processamento de sinal: Universal Marshalling desde o campo até ao controlador.
Estão disponíveis os seguintes IOAs:
- Módulos passivos
- Relés
- Relés de segurança
- Condicionadores de sinal
- Transdutores
- Módulos de fusível
- Funções especiais