Apenas três passos para a medição de energia:
Configurar a interface de comunicação, selecionar o tipo de rede elétrica, definir a entrada de medição. Os equipamentos de medição EMpro são configurados e integrados na rede em apenas três passos. O assistente de instalação inicia-se automaticamente quando o equipamento é ligado pela primeira vez. Em alternativa, também é possível efetuar a configuração básica com a orientação do utilizador, utilizando os botões de comando do equipamento.
Multi-functional energy measuring device without display with direct Rogowski connection and integrated Modbus/TCP and EtherNet/IP™ interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)