Equipamentos de medição de energia multifuncionais com logótipos de comunicação

Equipamentos de medição de energia multifuncionais

Os equipamentos de medição de energia EMpro multifuncionais registam os seus dados de energia e oferecem um vasto número de opções de os comunicar para controladores e sistemas de gestão superiores. Configure e integre os equipamentos de medição de energia em apenas alguns passos através de assistentes de instalação baseados na web e orientados pelo utilizador. Beneficie também da fácil ligação direta das bobinas Rogowski convencionais, bem como de inúmeras funções práticas do equipamento e servidor web.

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Measuring device
EEM-MB371 - Measuring device
2907955

Multi-functional energy measuring device without display with direct Rogowski connection and integrated Modbus/TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Vantagens

  • Medição da energia em apenas três passos graças a assistentes de instalação intuitivos
  • Economizar na cablagem e na configuração com a ligação direta de bobinas Rogowski convencionais
  • Colocação em funcionamento e assistência através de funções inteligentes do servidor web e do ecrã
  • Proteção de dados através da desativação objetiva das funções de configuração de teclas e interfaces
  • Integração rápida nos sistemas de controlo e gestão, através de soluções de comunicação orientadas para o futuro e serviços digitais

Novos produtos

Energy Management Service - On-Premises em monitor com equipamentos de medição de energia e EPC

Software de gestão energética

Registar, guardar e visualizar localmente

O Energy Management Service - On-Premises é a solução perfeita para a sua monitorização de energia local. Beneficie de um sistema que pode ser encomendado pré-configurado com funções flexíveis e intuitivas para a visualização direcionada e significativa e a análise de seus dados de energia.

Características principais

  • Licenças diferentes para 5, 10, 20, 50, 100 equipamentos de medição
  • EPC utilizáveis: EPC 1502, EPC 1522
  • Tipos de diagramas: gráfico circular, gráfico de linhas, gráfico de barras, diagrama de Sankey
  • Relatórios sobre energia: tabelas, diagramas
  • Meios representáveis: eletricidade, gás, óleo, água, ar comprimido, temperatura, etc.

Vantagens

  • Acesso local a todos os dados energéticos, sem dependência de servidores externos
  • Sistema flexível e escalável sem custos recorrentes
  • Sistema completo pré-configurado com deteção automática de equipamentos e assistente de configuração
  • Monitorização transparente através de painéis de controlo e criação de relatórios energéticos
  • Sistema aberto para os seus EnPI individuais e outras formas de energia, como gás e água

Equipamentos de medição de energia EMpro – O caminho mais rápido para a medição de energia

Vantagens em detalhe

Pessoa com tablet em frente ao equipamento de medição de energia EMpro, instalado na porta do quadro de comando da subdistribuição
Pessoa em frente à porta aberta de um quadro de comando a ligar uma bobina Rogowski diretamente ao equipamento de medição de energia EMpro
Pessoa a acionar o botão no painel frontal do equipamento de medição de energia EMpro com mudança de cor em caso de avaria
Equipamento de medição de energia para instalação no painel frontal com símbolo de cadeado no ecrã
Equipamentos de medição de energia EMpro com logótipos de comunicação
Pessoa com tablet em frente ao equipamento de medição de energia EMpro, instalado na porta do quadro de comando da subdistribuição

Apenas três passos para a medição de energia:
Configurar a interface de comunicação, selecionar o tipo de rede elétrica, definir a entrada de medição. Os equipamentos de medição EMpro são configurados e integrados na rede em apenas três passos. O assistente de instalação inicia-se automaticamente quando o equipamento é ligado pela primeira vez. Em alternativa, também é possível efetuar a configuração básica com a orientação do utilizador, utilizando os botões de comando do equipamento.

Pessoa em frente à porta aberta de um quadro de comando a ligar uma bobina Rogowski diretamente ao equipamento de medição de energia EMpro

A entrada de medição Rogowski permitem-lhe poupar muito tempo na cablagem e configuração. Ligar diretamente qualquer bobina Rogowski disponível no mercado: os produtos processam o sinal mV diretamente. O transdutor, que de outra forma seria necessário, não é necessário. Configure a entrada de energia com apenas um clique. Os parâmetros da bobina já estão armazenados no servidor web.

Pessoa a acionar o botão no painel frontal do equipamento de medição de energia EMpro com mudança de cor em caso de avaria

Muitos servidores web de utilização prática e funções de equipamentos facilitam o seu trabalho diário, como a monitorização do bom funcionamento da instalação ou a análise de falhas em caso de serviço e assistência. Para além de configurar os equipamentos, pode utilizar o servidor web para, entre outras coisas, registar dados, avaliar a qualidade da energia e visualizar os fluxos de energia em diagramas de tendências claros.
Uma mudança de cor no visor permite detetar no local de forma rápida e clara os estados de erro e alarme ocorridos na instalação.

Equipamento de medição de energia para instalação no painel frontal com símbolo de cadeado no ecrã

Proteja os seus dados de energia contra o acesso não autorizado: o desligamento dos elementos de controlo no equipamento impede a manipulação no local. Através da desativação das interfaces impede o acesso indesejado aos seus dados de energia ou uma alteração inadvertida da configuração.

Equipamentos de medição de energia EMpro com logótipos de comunicação

Os equipamentos de medição de energia EMpro registam e comunicam os seus dados de energia para sistemas de gestão e de controlo superiores. Além das interfaces para a comunicação industrial clássica, os produtos possuem uma REST-API integrada.
O EMpro, compatível com a IoT, tem a capacidade de introduzir os seus dados na cloud de forma direta e segura através de um router. Aceda aos seus dados de medição e componentes em qualquer lugar do mundo. Não é necessário um gateway IoT para agregar dados, realizar a conversão entre protocolos de rede local e protocolos IoT nem para a encriptação.

Mãos à frente de portátil com programação REST

Interligação simples com REST-API Fácil integração em redes locais a partir de qualquer browser

Em redes locais é possível aceder aos equipamentos de forma fácil através da REST-API integrada. REST ou "Representional State Transfer" é uma arquitetura difundida no ambiente de tecnologia da informação, a qual é cada vez mais utilizada também em aplicações industriais. A arquitetura da interface de fácil utilização utiliza os protocolos geralmente conhecidos da Internet. Através de apenas alguns comandos é possível consultar os dados a partir de qualquer browser, p. ex. através de um pedido HTTP GET. Não são necessárias longas tabelas de registo ou conhecimentos industriais ao nível dos protocolos de comunicação industriais.

As vantagens com a REST-API:

  • O formato HTTP/REST/JSON permite um desenvolvimento rápido e prático da integração do sistema
  • Análise de dados simplificada graças a consultas parametrizáveis e informações adicionais, como número de série e designação do equipamento
  • Segurança graças ao conceito Read only
  • Possibilidade da utilização paralela das interfaces de comunicação, como Modbus/TCP
  • Ampliação contínua da funcionalidade através de atualizações de firmware

Desembalar o EMpro Vídeo de instalação

Instalação fácil e medição de energia em apenas três passos:

  • Configurar a interface de comunicação
  • Selecionar o tipo de rede elétrica
  • Configurar a entrada de medição de corrente e de tensão
Instalador no quadro de comando a utilizar documentação online para os equipamentos de medição de energia EMpro num tablet

Descubra a documentação online para os nossos equipamentos de medição de energia EMpro

Para lhe transmitirmos as informações sobre os nossos produtos, estamos a adotar uma abordagem completamente nova com o novo formato de documentação online com os equipamentos de medição de energia EMpro. Independentemente de utilizar um telemóvel, tablet, computador portátil ou PC de desktop, poupará muito tempo na procura de instruções de instalação, descrições funcionais ou dados técnicos dos nossos produtos.
Estas e muitas outras informações podem ser encontradas na nossa documentação online EMpro. Utilize o filtro de conteúdo dinâmico para apresentar as informações relacionadas com o seu produto concreto. Para guardar os seus temas favoritos, também pode utilizar a lista de favoritos, que pode ser rapidamente consultada, se necessário.

Análise de dados de potência e desempenho – Equipamentos de medição de energia inteligentes e serviços


Equipamento de medição de energia EMpro com o logótipo Proficloud.io

Diretamente na cloud, sem gateway Acesso a dados a nível mundial

Os equipamentos de medição de energia EMpro, com integração direta na cloud, permitem uma interação com os equipamentos independente do local e do momento. Aceda aos seus dados energéticos e informações sobre componentes em todo o mundo, sem um gateway adicional.

Vantagens

  • Ligação direta do equipamento de medição de energia à Proficloud.io sem a utilização de um gateway IoT
  • Acesso flexível a dados de energia e informações de componentes a qualquer momento e em qualquer lugar graças aos Smart Services na Proficloud.io
  • Comunicação segura entre equipamentos de medição de energia compatíveis com IoT e Proficloud.io através de encriptação TLS
  • Expansão e dimensionamento simples graças a recursos de TI dinâmicos que podem ser adaptados de forma rápida e personalizada a novos requisitos

Smart Services para a análise de dados de energia e de potência Serviços de monitorização da energia e soluções de software

Beneficie de funções flexíveis e intuitivas para a visualização direcionada e significativa e a análise de seus dados de energia.

Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Solução de monitorização de energia O Energy Management Service - On-Premises é perfeito para a sua monitorização energética local. O Energy Management Service - Powered by Proficloud.io é a sua solução independente da localização.
Acesso Ligue equipamentos de medição EMpro a um PC e experimente a análise e visualização de dados diretamente. Ligue-se diretamente à IoT com os equipamentos de medição de energia EMpro.
Funções e monitorização Monitorize e analise os seus dados de energia com funções intuitivas e adaptáveis. Beneficie da recolha de dados baseada na nuvem e de funções intuitivas e flexíveis.
Visualização e acessibilidade O Energy Management Service - On-Premises é fácil de encomendar através do configurador. Pode aceder aos seus dados de análise a partir de qualquer local para uma visualização significativa.
Mapa de imagem interativo: exemplo de aplicação da gestão energética com base na IoT
Visão geral ideal na sua empresa
Independentemente de escolher a solução EMMA On-Premises ou o EMMA Service baseado em IoT, tem sempre uma visão geral completa dos seus processos, fluxos de energia e dados gerados na sua empresa.
Visão geral ideal na sua empresa
Todos os dados nas suas mãos
Os dados da monitorização de energia são avaliados e armazenados localmente num EPC e podem ser visualizados, p. ex., num monitor ou tablet. O software EMMA On-Premises é executado no EPC e fornece todos os gráficos e avaliações. O EPC pode ser encomendado já com o software pré-instalado através do configurador.
Interface de comunicação aberta
A comunicação via Ethernet permite a ligação de diferentes equipamentos ao EMMA On-Premises. A comunicação ocorre via REST-API ou Modbus/TCP.
Ligação simples de até 100 equipamentos de medição
Até 100 equipamentos de medição são ligados facilmente ao EPC através de switches. Não são necessários routers ou outros controladores.
Ligação simples de até 100 equipamentos de medição
Integração automática sem esforço adicional
Os equipamentos de medição EMpro da Phoenix Contact EMpro são automaticamente detetados e integrados pelo EMMA On-Premises. A REST-API permite integrar, da mesma forma, todos os equipamentos de painel frontal e de calha DIN do portfólio EMpro.
Integração automática sem esforço adicional
Ligação aberta de hardware universal
Um registo de dados permite integrar no EMMA On-Premises equipamentos de medição adicionais para medir temperatura, fluxo, energia elétrica e outras formas de energia. A comunicação com o registo de dados ocorre via Modbus/RTU ou Meter-Bus e é estabelecida com o EPC via Modbus/TCP.
Ligação aberta de hardware universal
Proficloud.io
Na plataforma da Internet das Coisas Industrial Proficloud.io da Phoenix Contact são automaticamente armazenados os dados dos equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT.
Transport Layer Security (TLS)
Transmissão de dados segura graças ao protocolo codificado TLS.
Ligação simples
Os equipamentos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT são ligados diretamente a um switch ou router de Internet através de uma interface Ethernet, sem qualquer gateway IoT adicional.
Painel EMpro EMMA – conceito global sistémico

Visualização e análise de dados Painéis de instrumentos e widgets intuitivos

Com apenas alguns cliques, pode tirar as primeiras conclusões sobre os seus dados e o seu consumo de energia. Construa painéis de instrumentos à medida das suas necessidades e utilize a variedade de opções de visualização como os gráficos circulares, os gráficos de barras, os gráficos de linhas, entre outras.
Utilize estes widgets para comparar linhas de produção individuais, instalações ou períodos de tempo e descobrir potenciais de poupança.

Painel EMpro EMMA – conceito global sistémico

Resumo das funções

  • Possibilidade de integração de fontes de dados externas de diferentes formas de energia para uma maior transparência dos dados: p. ex., dados energéticos, potência, caudal, temperatura
  • Importação e exportação de dados para a utilização noutros sistemas
  • Aviso direto ao exceder ou não atingir limites iminentes na interface
  • Editor de fórmulas para criar os seus próprios índices a partir dos dados de medição recolhidos
  • Visualização dos indicadores de desempenho energético (Energy Performance Indicator - EnPI) com a função de relatório
Pessoa com fato segura o símbolo de infinito luminoso nas mãos

Desenvolvimento contínuo

Proposta de valor em constante crescimento para a sua análise de dados de energia através do desenvolvimento contínuo e orientado para o utilizador. A fim de responder aos desafios em rápida mutação, a equipa ágil por detrás das soluções inteligentes orienta-se pelas necessidades dos clientes e pelos requisitos do mercado.

Device Management Service na Proficloud.io

Device Management Service

Realize a gestão e monitorização dos seus equipamentos de medição de energia compatíveis com cloud e também de outros Smart Devices da Phoenix Contact com o Device Management Service. Irá obter uma vista geral direta das informações do equipamento como etiqueta de características digital, tal como tipos de equipamento, números de série e a versão instalada do firmware e hardware.
Além disso, também mantém sob controlo o estado de saúde. O chamado TrafficLight torna imediatamente reconhecível se existe um aviso ou um erro no equipamento. Os registos dos equipamentos podem ser acedidos para obter informações mais detalhadas.
As atualizações regulares do firmware são essenciais para garantir a segurança dos equipamentos. Para este efeito, está disponível uma função de atualização diretamente a partir do serviço.

Vantagens

  • Resumo dos seus equipamentos
  • Estado de saúde dos equipamentos
  • Atualização do firmware a partir da cloud
  • Etiqueta de características digital e registos dos equipamentos
Ecrã com screenshot do Time Series Data Service

Time Series Data Service

O Smart Service Time Series Data Service da plataforma IIoT Proficloud.io permite-lhe aceder aos seus dados de produção em qualquer altura e em qualquer lugar.
Outras vantagens do Time Series Data Service:

  • Os tempos de falha e a utilização tornam-se planificáveis
  • Aumento da qualidade do produto através de dados
  • Alertas no Smart Service ou por e-mail indicam dificuldades iminentes
  • Especialização acessível a todos os colaboradores
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia