Apenas três passos para a medição de energia:
Configurar a interface de comunicação, selecionar o tipo de rede elétrica, definir a entrada de medição. Os equipamentos de medição EMpro são configurados e integrados na rede em apenas três passos. O assistente de instalação inicia-se automaticamente quando o equipamento é ligado pela primeira vez. Em alternativa, também é possível efetuar a configuração básica com a orientação do utilizador, utilizando os botões de comando do equipamento.
Multi-functional energy measuring device with 24 V DC supply, direct Rogowski connection, and integrated Modbus/TCP interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)