Com o Energy Management Service - On-Premises, você mesmo pode criar índices (EnPIs) e compará-los entre si. O editor de fórmulas integrado é uma ferramenta útil para o efeito. Permite calcular ou agregar vários índices e valores de energia. Os dados de potência externos ou antigos são importados como ficheiro CSV usando a função de importação e incluídos em cálculos ou comparações.
Energy Management Service - On-Premises Com o Energy Management Service - On-Premises, entrará rápida e facilmente na sua gestão energética local.
O seu sistema local de monitorização da energia
Recolha informações sobre o fluxo de energia da sua aplicação. Com a análise subsequente, identifica o que mais influencia o seu consumo de energia.
- Crie painéis significativos, especialmente para a gestão energética
- Crie gráficos que fornecem informações sobre o seu consumo atual de energia
- Crie e calcule os seus próprios índices EnPI para elaborar relatórios
- Use um sistema de aviso integrado e saiba se está a consumir demasiada energia
Um acesso fácil
Obtenha o seu sistema de monitorização de energia individual sem muito esforço:
- Configure o sistema completo adequado às suas necessidades. Escolha entre uma ampla variedade de equipamentos de medição e outros acessórios. Isto garante que obtém o sistema que melhor se adapta aos seus requisitos.
- Receba o seu sistema com um Edge PC (EPC) e o software de monitorização de energia instalado, bem como os componentes acessórios num conjunto preparado por nós.
- Quando ligar os equipamentos de medição, estes encontram-se automaticamente na rede. Isto minimiza o seu esforço de configuração.
A estrutura independente de um sistema de monitorização de energia
Confie na nossa competência – e continue ainda assim independente
Segurança absoluta: o Energy Management Service - On-Premises funciona sem acesso à Internet e garante assim a máxima segurança. Os seus dados permanecem confidenciais e seguros dentro da sua empresa.
Sem manutenção: o nosso sistema foi concebido para funcionar sem problemas e eficientemente, sem necessidade de atualizações constantes. O aperfeiçoamento contínuo do software permite-lhe efetuar atualizações para expansões de funções.
Eficiência de custos: pode esperar uma solução sem pagamentos recorrentes – sem quaisquer custos ou taxas recorrentes.
Compatibilidade universal: integre também hardware de terceiros. O Energy Management Service - On-Premises não depende exclusivamente dos nossos equipamentos de medição e oferece-lhe flexibilidade na escolha dos equipamentos. O hardware de terceiros é ligado ao sistema de monitorização de energia através de um registo de dados ou controlador da família PLCnext Control.
Com garantia de futuro: com uma arquitetura flexível e aberta, o nosso sistema está preparado para futuras expansões e adaptações no sentido da cloud, sistemas de gestão de edifícios e muito mais.
Painéis e apresentações Funções na monitorização de energia
Índices, relatórios, alarmes Funções na monitorização de energia
Os índices e valores de energia podem ser criados em forma de relatório para os últimos meses e anos. Os relatórios podem ser transferidos facilmente e partilhados com outras pessoas.
Os alarmes são gerados no sistema se os valores característicos definidos forem excedidos ou não forem alcançados. Os utilizadores são assim informados atempadamente sobre consumos excessivos de energia ou defeitos.
Gestão de utilização
O Energy Management Service - On-Premises combina as opções de apresentação gráfica com uma gestão de utilização simples. Defina direitos diferentes para os vários utilizadores do seu sistema e determine quais as definições que podem fazer ou quais as informações que estão autorizados a ver.
Topologia
O sistema em torno do Energy Management Service - On-Premises consiste em equipamentos de medição EMpro que estão ligados a um EPC através de um switch. A comunicação é estabelecida através de uma REST-API ou via Modbus/TCP, o que permite uma integração rápida e descomplicada na sua rede. Depois de iniciar o software, os equipamentos são automaticamente encontrados pelo EPC na rede, o que torna a ligação particularmente fácil.
A abertura do sistema permite-lhe integrar outros equipamentos de medição em paralelo com os equipamentos de medição de energia da Phoenix Contact. Estes equipamentos de medição Modbus/RTU e Meter-Bus são ligados através de registos de dados ou controladores da família PLCnext Control. Os dados de medição são então enviados para o EPC via Modbus/TCP. Isto facilita a transmissão e a apresentação de dados de energia, taxa de fluxo, temperatura e pressão no Energy Management Service - On-Premises.