O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Crimp contact, series: HC-M-...-35, Socket, turned, contact diameter: 8 mm, connection cross section: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , contact material: Cu alloy