UL Recognized
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE connection | - 10 | |||
Contact insert, number of positions: 2+PE, size: D7, power contacts: 2, number of connections per position: 1, Pin, Axial screw connection, 830 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 10 mm2, application: Power
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 800 V | 45 A | - 8 | |
| PE connection | - 10 | |||