O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert module, number of positions: 1, power contacts: 1, control contacts: 0, Socket, Crimp connection, 830 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, application: Power, without crimp contacts