Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CK6,0-ED-6,00F AG - Crimp contact
1556218

Crimp contact, series: HC-M-...-25, Socket, turned, contact diameter: 6 mm, connection cross section: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , contact material: Cu alloy

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis