Distribuição de energia no centro de processamento de dados A distribuição de energia é há mais de 100 anos uma parte integrante importante da nossa identidade. Beneficie de componentes fiáveis que promovem a disponibilidade e a operação contínua de um centro de processamento de dados. Fornecemos-lhe um conceito completo para a PDU (Power Distribution Unit).

Power Distribution Units em frente a filas de racks de servidor

Vantagens Aproveite os pontos fortes dos nossos componentes para a distribuição de energia na PDU e a ligação entre as PDU e os racks de servidor.

  • Formato compacto com elevada escalabilidade
  • Robusto contra influências externas graças a padrões de qualidade industriais
  • Elevada fiabilidade e disponibilidade graças a conceitos redundantes
  • Manutenção fácil e à prova de manipulação

Equipamento da PDU até ao rack de servidor Com a Phoenix Contact, as PDU são equipadas para a elevada disponibilidade. Os operadores apostam na nossa tecnologia de ligação comprovada para a distribuição de energia das PDU para os racks de IT. Beneficie de uma instalação rápida e segura.

Mapa de imagem interativo: Equipamento da PDU até ao rack de servidor
PDU – Power Distribution Unit
Uma PDU é equipada com soluções para resiliência energética, tecnologia de ligação e automação. Para além de componentes, também oferecemos aos nossos parceiros conceitos de eficiência para a construção de uma PDU. Saiba mais sobre como pode beneficiar da colaboração com a Phoenix Contact nesta área.
Saber mais
PDU – Power Distribution Unit
Transmissão eficiente de energia
Os conectores industriais HEAVYCON implementam a transmissão de energia potente e com poupança de espaço em comparação com os conectores CEE clássicos. Além disso, convencem com uma colocação em funcionamento rápida e sem erros. Graças à dissipação de potência reduzida e à menor formação de calor, permitem uma enorme poupanças de energia.
Saber mais
Transmissão eficiente de energia
Tecnologia de ligação ao rack de servidor
As nossas soluções personalizadas permitem-lhe encontrar o produto adequado para sua aplicação. Desenvolvemos conectores e soluções de cablagem de acordo com as suas especificações e requisitos.
Saber mais
Tecnologia de ligação ao rack de servidor
Conector no rack
Um projeto internacional de conectores normalizados para a alimentação elétrica de racks garante a redução de custos para construtores e operadores. A Phoenix Contact está envolvida no Open Compute Project (OCP).
Saber mais
Conector no rack

Componentes para a PDU


Quadro de comando aberto com componentes PDU

PDU (Power Distribution Unit)

O equipamento PDU requer componentes robustos, fiáveis e compactos. Os nossos parceiros apostam na Phoenix Contact para uma distribuição de energia fiável, elevada disponibilidade do sistema e transmissão eficiente de dados no quadro de comando. Equipe a PDU nas seguintes áreas.

  • Alimentar e proteger: aposte em fontes de alimentação e disjuntores de proteção fiáveis que protegem as suas instalações contra sobrecargas e curtos-circuitos. Estes componentes asseguram um a elevada disponibilidade e segurança dos seus sistemas.
  • Comutar, medir e monitorizar: os produtos permitem comutação fiável, medição precisa e a monitorização contínua dos fluxos de energia. Isto resulta na otimização da distribuição de energia, na deteção antecipada de erros e na minimização dos tempos de paragem. Os operadores maximizam a fiabilidade e a disponibilidade da PDU no centro de processamento de dados e poupam energia.
  • Marcar, montar e instalar: os nossos sistemas de marcação industrial garantem uma marcação rápida e fácil. Ferramentas e software para o planeamento e a instalação na construção de quadros de comando ajudam a reduzir o processo de produção.
  • Automatizar: as soluções de automação permitem-lhe controlar e monitorizar os seus processos de forma eficiente. Isto inclui controladores, módulos I/O e soluções de software que permitem a integração perfeita e a otimização da sua infraestrutura.
Sala de servidores com racks de IT com luz de alarme vermelha

Proteção contra falhas não planeadas

A disponibilidade contínua é uma prioridade particularmente elevada para a PDU. Para tal, dispomos de um portfólio compatível com fonte de alimentação, disjuntor de proteção, proteção contra sobretensão e gestão energética para maximizar a disponibilidade de quadros de comando e as instalações correspondentes. O conceito Power Reliability da Phoenix Contact oferece inúmeras vantagens:

  • Elevada disponibilidade: proteção contra falhas e interrupções de rede
  • Gestão energética eficiente: registo e análise detalhados de fluxos de energia
  • Segurança: proteção contra sobrecarga e curto-circuito
  • Sustentabilidade: utilização eficiente da energia e minimização dos tempos de paragem
Cablagem de um quadro de comando por dois colaboradores

Construção eficiente de quadros de comando

A Phoenix Contact trabalha com fabricantes de quadros de comando para otimizar o processo de produção para a rápida colocação em funcionamento de centros de processamento de dados. O nosso conceito aumenta a eficiência e a rentabilidade dos processos dos nossos clientes. Ao mesmo tempo, são garantidas a qualidade e fiabilidade do quadro de comando pronto. Aqui, seguimos as seguintes abordagens:

  • Digitalização: soluções de software consistentes poupam tempo
  • Modularidade: soluções adaptáveis e escalonáveis
  • Automação: as etapas de trabalho (parcialmente) automatizadas aumentam a eficiência e a qualidade
  • Marcação: soluções integradas de marcação e identificação
  • Aconselhamento: aconselhamento individual para a otimização de processos

Outros produtos para a PDU

Explore uma seleção do nosso portfólio e descubra a opção adequada para a sua PDU.

Distribuição de energia da PDU para o rack de IT


Cablagem para centros de processamento de dados HEAVYCON

Otimize a sua cablagem

A distribuição de energia potente e fiável é essencial para os centros de processamento de dados. No entanto, à medida que a densidade da cablagem aumenta, a instalação simples e que poupa espaço também se torna cada vez mais importante. Adicionalmente, o aumento dos requisitos e dos custos de energia aumentam a procura de conectores e soluções de cablagem energeticamente eficientes. Os conectores para centros de processamento de dados HEAVYCON da Phoenix Contact são uma excelente escolha para otimizar as ligações elétricas.

Conectores para centros de processamento de dados HEAVYCON

Potente, compacto e energeticamente eficiente

Na distribuição de energia em centros de processamento de dados, os conectores industriais estão cada vez mais a substituir os conectores CEE convencionais. Os conectores industriais HEAVYCON convencem com uma série de vantagens:

  • Cablagem com poupança de espaço graças a formato compacto
  • Transmissão de energia segura e fiável de até 70 A graças a design robusto
  • Tempo de instalação curto graças a instalação simples e sem ferramentas, com bloqueio Click-in
  • Evitar erros de ligação e reduzir custos de peças com inserções de contacto de polos fixos
  • A resistência de contacto significativamente mais baixa dos contactos de cravação reduz a dissipação de potência e permitir poupar até 60 % da energia
  • A menor formação de calor garante uma transmissão ideal de potência e a redução da necessidade de refrigeração

Resumo de produtos Conectores para centros de processamento de dados

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Número de polos 4 + PE 4 + PE
Corrente/tensão nominal 40 A/400 V 70 A/690 V
Secção do condutor 1,5 mm² ... 10 mm²/AWG 16 ... AWG 8 6 mm² ... 25 mm²/AWG 10 ... AWG 4
Diâmetro exterior do cabo 11 mm ... 21 mm 11 mm ... 34 mm
Tecnologia de ligação Ligação por cravação Ligação por cravação
Tipo de montagem Inserção de contacto Parafuso Bloqueio Click-in
Bucim roscado para cabo M32 integrado, com ou sem elemento de tração M32 ou M50 integrado, com ou sem elemento de tração
Grau de proteção IP66 IP66
Certificações CE, UL CE, UL
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Distribuição de energia no rack de servidor


Equipa numa secretária a discutir o desenvolvimento de produtos

OCP (Open Compute Project)

Entre os principais desafios enfrentados pelo setor de centros de processamento de dados incluem-se a rápida disponibilidade e a redução de falhas de sistema. Para tornar os centros de processamento de dados mais eficientes, mais robustos e mais rapidamente escalonáveis, os vários grupos de trabalho do OCP (Open Compute Project) estão a trabalhar no desenvolvimento de novas tecnologias de hardware com normas abertas. Estas tecnologias não devem apenas melhorar o desempenho, mas também reduzir os custos e o impacto ambiental. Com muitos anos de conhecimentos técnicos na área da tecnologia de ligação, a Phoenix Contact está envolvida no projeto "Rack and Power" para o desenvolvimento de conectores inovadores. A colaboração e a partilha de conhecimento e recursos permitem desenvolver e implementar soluções inovadoras de forma mais rápida.