O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Contact insert, number of positions: 24+PE, size: B24, number of connections per position: 1, Pin, Crimp connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, application: Power