Protection against electric shock must be ensured by the user. The continuity of the PE connection must be verified and satisfied by the user. The PE connection must be implemented equilaterally.
Application
Adapter for DIN rail mounting frame
Material
PA
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 125 °C
N.º de artigo
1424342
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave comercial
AF7
Chave de produto
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
Peso por unidade (inclusive embalagem)
20,9 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
20 g
Número do imposto alfandegário
85389099
País de origem
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa