O bloqueio por patilha simples e duplo permite uma disposição densa, uma montagem flexível e uma troca manual simples dos conectores. Os clipes de fixação são constituídos por poliamida reforçada com fibra de vidro.
Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: Standard, external cable diameter 6 mm ... 13 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver-colored, with bend protection sleeve, with O-ring