ICS25-F22A6-5015
-
Painel de conexão
1287368
Caixa para trilho de fixação, ICS-Filler, com corte funcional de antena, largura: 25 mm, altura: 7,25 mm, profundidade: 22,4 mm, cor: azul (semelhante RAL 5015)
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | Observe a nota para o usuário na área de downloads. |
Tipo de produto | Painel de conexão |
Tipo de caixa | Caixa para trilho de fixação |
Série de caixas | ICS |
Família de produtos | ICS25 |
Versão | ICS-Filler, com corte funcional de antena |
Abertura para ventilação disponível | não |
Desenho de medidas |
|
Largura | 25 mm |
Altura | 7,25 mm |
Profundidade | 22,4 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Cor (Caixa) | azul (RAL 5015) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Material caixa | PA |
Condições da superfície | não tratado |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleração | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 30 s |
Resistência térmica/ensaio de pressão esférica | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duração do teste | 1 h |
Força | 20 N |
Resistência mecânica/tambor rotativo de queda | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de queda | 50 cm |
Frequência | 50 |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 15g |
Duração do choque | 11 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Especificação de teste | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Código IP máximo a ser alcançado | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 80 % |
Quantidade de suportes de placa de circuito impresso | 2 |
Tipo de fixação de placa de circuito impresso | Inserção |
Espessura da placa de circuito impresso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montagem | Inserção |
Tipo de embalagem | Saco com fecho reutilizável |
Código | 1287368 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
Chave comercial | ACHA |
Chave de produto | ACHAEE |
GTIN | 4063151512095 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,01 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,43 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Peça inferior da caixa 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Peça inferior da caixa 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Peça inferior da caixa 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Peça inferior da caixa 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Peça inferior da caixa 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Peça inferior da caixa 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Peça inferior da caixa 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Peça inferior da caixa 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Peça inferior da caixa 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Peça inferior da caixa 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Peça inferior da caixa 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Peça inferior da caixa 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Peça inferior da caixa 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Peça inferior da caixa 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Peça inferior da caixa 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Peça inferior da caixa 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Peça inferior da caixa 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Peça inferior da caixa 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Peça inferior da caixa 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Peça inferior da caixa 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Peça inferior da caixa 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Peça inferior da caixa 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Peça inferior da caixa 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Peça inferior da caixa 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Peça inferior da caixa 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Peça inferior da caixa 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Peça inferior da caixa 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Peça inferior da caixa 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Peça inferior da caixa 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Peça inferior da caixa 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Peça inferior da caixa 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Peça inferior da caixa 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Peça inferior da caixa 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Peça inferior da caixa 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Peça inferior da caixa 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Parte superior da caixa 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Parte superior da caixa 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Parte superior da caixa 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Parte superior da caixa 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Parte superior da caixa com tela 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Parte superior da caixa com tela 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Parte superior da caixa 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Parte superior da caixa 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Parte superior da caixa 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Parte superior da caixa 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Parte superior da caixa 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Parte superior da caixa com tela 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Parte superior da caixa 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Parte superior da caixa 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Parte superior da caixa 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Parte superior da caixa 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Parte superior da caixa 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superior da caixa com tela tátil 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Parte superior da caixa com tela tátil 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Parte superior da caixa com tela tátil 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Parte superior da caixa 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Parte superior da caixa 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Parte superior da caixa 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Parte superior da caixa 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Parte superior da caixa 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Parte superior da caixa 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Parte superior da caixa 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Parte superior da caixa 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Parte superior da caixa 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Parte superior da caixa 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superior da caixa com tela tátil 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Parte superior da caixa com tela tátil 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Parte superior da caixa 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Parte superior da caixa 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Parte superior da caixa 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Parte superior da caixa 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Parte superior da caixa 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - Painel de conexão 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Painel de conexão 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Painel de conexão 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Painel de conexão 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Painel de conexão 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Painel de conexão 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Painel de conexão 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Painel de conexão 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Painel de conexão 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Painel de conexão 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Painel de conexão 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Painel de conexão 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Painel de conexão 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Painel de conexão 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Painel de conexão 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Painel de conexão 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - Painel de conexão 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Painel de conexão 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Painel de conexão 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Painel de conexão 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Painel de conexão 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Painel de conexão 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Painel de conexão 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Painel de conexão 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Painel de conexão 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Painel de conexão 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Painel de conexão 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Painel de conexão 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Painel de conexão 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Painel de conexão 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Painel de conexão 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Painel de conexão 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Painel de conexão 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Painel de conexão 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Painel de conexão 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Painel de conexão 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - Painel de conexão 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Painel de conexão 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Painel de conexão 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Painel de conexão 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - Painel de conexão 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Painel de conexão 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Painel de conexão 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Painel de conexão 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Painel de conexão 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Painel de conexão 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Painel de conexão 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Painel de conexão 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Painel de conexão 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Painel de conexão 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Painel de conexão 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Painel de conexão 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - Painel de conexão 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Painel de conexão 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Painel de conexão 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Painel de conexão 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Painel de conexão 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Painel de conexão 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Painel de conexão 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Painel de conexão 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Painel de conexão 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Painel de conexão 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Painel de conexão 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Painel de conexão 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Painel de conexão 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Painel de conexão 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Painel de conexão 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Conector para placa de circuito impresso coaxial 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Conector para placa de circuito impresso coaxial 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores para placa de circuito impresso USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Conector para placa de circuito impresso RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Conector para placa de circuito impresso RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Conector de encaixe D-SUB 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Conector de encaixe D-SUB 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Conector de encaixe D-SUB 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Conector de encaixe D-SUB 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Borne de placa de circuito impresso 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Borne de placa de circuito impresso 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Borne de placa de circuito impresso 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Borne de placa de circuito impresso 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Conector fixo para placas de circuito impresso 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Conector bus para trilho de fixação 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Conector bus para trilho de fixação 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Conector bus para trilho de fixação 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Conector bus para trilho de fixação 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Conector bus para trilho de fixação 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Conector bus para trilho de fixação 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Conector bus para trilho de fixação 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Conector bus para trilho de fixação 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Conector bus para trilho de fixação 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Conector para placa de circuito impresso 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Conector para placa de circuito impresso 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Conector para placa de circuito impresso 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Conector para placa de circuito impresso 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Conector para placa de circuito impresso 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Conector para placa de circuito impresso 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Conector para placa de circuito impresso 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Conector para placa de circuito impresso 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Conector para placa de circuito impresso 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Conector para placa de circuito impresso 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Conector para placa de circuito impresso 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Conector para placa de circuito impresso 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Conector para placa de circuito impresso 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Conector para placa de circuito impresso 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP RD - Conector para placa de circuito impresso 1249208
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Conector para placa de circuito impresso 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Conector para placa de circuito impresso 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Conector para placa de circuito impresso 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Conector para placa de circuito impresso 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Conector para placa de circuito impresso 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Conector para placa de circuito impresso 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Conector para placa de circuito impresso 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Conector para placa de circuito impresso 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Conector para placa de circuito impresso 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Dissipador de calor 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Dissipador de calor 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Dissipador de calor 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Dissipador de calor 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Condutor luminoso 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Condutor luminoso 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Condutor luminoso 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Condutor luminoso 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Condutor luminoso 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Condutor luminoso 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Condutor luminoso 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Condutor luminoso 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Condutor luminoso 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Condutor luminoso 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Condutor luminoso 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Condutor luminoso 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Condutor luminoso 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Condutor luminoso 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Condutor luminoso 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Condutor luminoso 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Condutor luminoso 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Condutor luminoso 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Condutor luminoso 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Condutor luminoso 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Condutor luminoso 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Condutor luminoso 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Condutor luminoso 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Condutor luminoso 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Condutor luminoso 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Condutor luminoso 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Condutor luminoso 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Conector fêmea SMD blindado 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Conector fêmea SMD blindado 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Bloco de conectores SMD blindado 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Conectores fêmea SMD 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Conectores fêmea SMD 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Conectores fêmea SMD 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Conectores fêmea SMD 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Conectores fêmea SMD 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Blocos de conectores SMD 1154016
Suas vantagens
Aplicabilidade flexível graças ao sistema modular e à modularidade exclusiva na tecnologia de conexão
Conexões padronizadas como RJ45, USB, D-SUB e soquetes de antena como componentes integráveis
Aproveitamento ideal do espaço, bem como possibilidade de adaptação de design, cores e impressão
Processamento individual para qualquer tecnologia de conexão específica do cliente
Montagem de inserção simples e rápida das placas de circuito impresso equipadas graças aos trilhos de guia estáveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP