TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Conector bus para trilho de fixação
1071426

tipo de montagem Montagem em trilho de fixação
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Conector bus para trilho de fixação, cor: azul, corrente nominal: 6 A (Contatos em paralelo), tensão de teste (III/2): 32 V, número de polos: 8, família de artigos: TBUS8-25.., passo: 2,54 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Artigo com contatos folheados a ouro, conectores de bus para conectar a caixas de montagem para eletrônica, 8 contatos paralelos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem com economia de espaço sob a caixa no trilho de fixação
Design de contato permite um encaixe simples dos módulos eletrônicos
Fonte de alimentação e comunicação sem cabeamento adicional
Contatos paralelos e seriais para transmissão eficiente de sinais e dados